Системный кабель шины - SAC-6P-15,0-970/FS SCO - 1428607

Системный кабель шины, VARAN (100 Мбит/с), 6-полюсн., SANTOPRENE без галогенов/TPE без галогенов, черный RAL 9005, экранирован., свободный конец, к Гнездо прямое M12 SPEEDCON, механические ключи: A, длина кабеля: 15 м

Цена:

Чертежи



Чертеж  

Чертеж
Гнездовая часть разъема M12 х 1, прямая, экранированная

Электрическая схема  

Электрическая схема
Цоколевка контактов розетки M12



Схематический чертеж  

Схематический чертеж
Расположение контактов розетки М12, 8-полюсная, с механическим ключом А-типа, вид со стороны гнездовой части

Сечение кабеля  

Сечение кабеля
VARAN [970]



Вернуться вверх

Размеры

Длина кабеля 15 м
Длина снятия изоляции с конца кабеля без разъема 50 мм
Вернуться вверх

Окружающие условия

Температура окружающей среды (при эксплуатации) -25 °C ... 90 °C (вилка / розетка)
-25 °C ... 90 °C (вилка / розетка)
Степень защиты IP65
IP67
Вернуться вверх

Общие сведения

Расчетный ток при 40 ℃ 2 A
Расчетное напряжение 30 В AC
30 В DC
Полюсов 6
Цвет области ручки черный
Сопротивление изоляции ≥ 100 MΩ
Кодирование A - стандарт
Тип сигнала/категория VARAN, 100 Мбит/с
Индикатор состояния Нет
Категория перенапряжения II
Степень загрязнения 3
Момент затяжки 0,4 Нм (Разъем М12)
Вернуться вверх

Материал

Класс воспламеняемости согласно UL 94 HB
Материал, контакт CuZn
Материал, контактная поверхность Ni/Au
Материал, держатель контакта TPU GF
Материал корпуса ручки TPU, трудновоспламеняем., самозатухающий
Материал накатанной гайки Цинк. литья под давлением, с никелевым покрытием
Материал уплотнения NBR
Вернуться вверх

Разводка подсоединений

Контакт | цвет (обозначение сигнала) | контакт (опционально) 1 (Гнездо)
4 (Гнездо)
6 (Гнездо) | BU (Соединение активно)
7 (Гнездо) | BN (Соединение активно)
5 (Гнездо) | GN/WH (RD+)
8 (Гнездо) | GN (RD-)
2 (Гнездо) | OG/WH (TD+)
3 (Гнездо) | OG (TD-)
Вернуться вверх

Стандарты и предписания

Класс воспламеняемости согласно UL 94 HB
Вернуться вверх

Кабель

Тип кабеля VARAN
Тип кабеля (краткое обозначение) 970
Условное обозначение кабеля Li9YD12Y
Конструкция кабеля 1x2xAWG22/19 + 1x4xAWG24/19
Сечение провода 4x 0,25 мм² (Сигнальный провод)
2x 0,38 мм² (Напряжение питания)
AWG, сигнальная линия 24
AWG, напряжение питания 22
Конструкция кабеля, сигнальная линия 19x 0,13 мм
Конструкция кабеля, напряжение питания 19x 0,16 мм
Диаметр проводника вкл. изоляцию 1,35 мм (Сигнальный провод)
1,5 мм (Напряжение питания)
Цвета жил коричневый, синий, белый/оранжевый, белый/зеленый, зеленый, оранжевый
Тип экрана пары Оплетка из оцинкованной медной проволоки, покрытие прибл. 95 %
Общая скрутка 1 четверка звездной скрутки и 2 жилы с 2 заполнителями
Экранировка Оплетка из оцинкованной медной проволоки, покрытие прибл. 85 %
Внешняя оболочка, цвет черный RAL 9005
Наружный диаметр кабеля D 7,8 мм ±0,2 мм
Минимальный радиус изгиба, при жесткой прокладке ≥ 93 мм
Минимальный радиус изгиба, при подвижной прокладке ≥ 93 мм
Количество циклов изгибания 3000000
Радиус изгиба 93 мм
Путь перемещения 2 м
Скорость поперечного перемещения 1 м/c
Ускорение 2 м/c²
Масса кабеля 81 кг/км
Внешняя оболочка, материал SANTOPRENE без галогенов
Материал внутренней оболочки TPE
Наполнитель Нить
Материал, изоляция проводника PP
Материал проводника медный гибкий провод
Сопротивление изоляции 5 ГΩ*км (Кабель передачи данных)
Сопротивление кабеля 77 Ω/м (Кабель передачи данных)
Характеристики передачи (категория) CAT5 (МЭК 11801:2002)
Производственная мощность 50 нФ (Кабель передачи данных)
Волновое сопротивление 100 Ω ±15 %
Номинальное напряжение, проводник 125 В (Кабель передачи данных)
48 В (Напряжение питания)
Испытательное напряжение, проводник 2000 В (Напряжение питания)
макс. 700 В AC (Кабель передачи данных)
Температура окружающей среды (при эксплуатации) -20 °C ... 80 °C (Кабель)
Вернуться вверх

Environmental Product Compliance

REACh SVHC Lead 7439-92-1
China RoHS Период времени для применения по назначению (EFUP): 50 лет
Информация об опасных веществах приведена в декларации производителя во вкладке «Загрузки»
Вернуться вверх

Классификация

eCl@ss

eCl@ss 10.0.1 27060308
eCl@ss 11.0 27060308
eCl@ss 4.0 27060300
eCl@ss 4.1 27060300
eCl@ss 5.0 27061800
eCl@ss 5.1 27061800
eCl@ss 6.0 27279200
eCl@ss 7.0 27279218
eCl@ss 8.0 27279218
eCl@ss 9.0 27060308
Вернуться вверх

ETIM

ETIM 3.0 EC001855
ETIM 4.0 EC001855
ETIM 5.0 EC002599
ETIM 6.0 EC001262
ETIM 7.0 EC001262
Вернуться вверх

UNSPSC

UNSPSC 6.01 31251501
UNSPSC 7.0901 31251501
UNSPSC 11 31251501
UNSPSC 12.01 31251501
UNSPSC 13.2 31251501
UNSPSC 18.0 26121604
UNSPSC 19.0 26121604
UNSPSC 20.0 26121604
UNSPSC 21.0 26121604
Вернуться вверх