Cable gland - G-INS-M40-L68N-PNES-LG - 1424474

Cable gland, cable gland material: PA, external cable diameter 22 mm ... 32 mm, shielding: no, connecting thread: M40 x 1.5, color: lightgrey RAL 7035

Цена:

Преимущества для Вас

  • Полимер соответствует требованиям UL 746C f1

Коммерческие данные

Код заказа 1424474
Упаковочная единица 5 stk
Минимальный объем заказа 5 stk
Страница каталога Стр. 686 (C-2-2019)
GTIN 4055626372648
Вес/шт. (без упаковки) 77,620 GRM