Оптоволоконный патч-кабель - FOC-SJ:14-ST/.../.../... - 1417723

Подготовленный оптоволоконный кабель, кабель PROFINET тип B, волокно PCF 200/230 мкм, SC-RJ/IP67 металл. корпус push-pull на BFOC(ST)/IP20, внешняя оболочка из ПВХ, без галогенов, устойчивый к озону и УФ, для стационарного внутреннего монтажа, длина на заказ

Цена:

Преимущества для Вас

  • Универсальный монтажный кабель для жесткой прокладки в помещении и вне него (недопустима прокладка в земле)
  • Внешняя оболочка из ПВХ
  • включая индивидуальный протокол измерений
  • Одиночные жилы, 2,2 мм, из стойкого к износу поливинилхлорида (ПВХ)
  • Прочный кабель для применения в экстремальных условиях
  • PROFINET, тип B
  • Одиночные жилы, 2,2 мм, из стойкого к износу поливинилхлорида (ПВХ)
  • PROFINET, тип B
  • Без галогенов, стойкий к воздействию озона и УФ-излучения
Логотип Логотип

Коммерческие данные

Код заказа 1417723
Упаковочная единица 1 stk
Примечание Позаказное производство (возврат невозможен)
Страница каталога Стр. 409 (C-2-2019)
Вес/шт. (без упаковки) 0,000 GRM
Страна происхождения DE (Германия)