Штекерный соединитель RJ45 - CUC-IND-C1ZNI-S/R4QV6:30 - 1406353

Штекерный соединитель RJ45, cтепень защиты: IP20, полюсов: 6, 100 Мбит/с, CAT5 (МЭК 11801:2002), mатериал: Цинк. литье под давлением, тип подключения: Быстрый зажим IDC, сечение проводников: AWG 26- 24, кабельный отвод: прямое, Высокая вибростойкость; экранирование 360°; монолитное исполнение; не требует использования специального инструмента

Цена:

 

Графические данные CAD

Описание Язык Состояние
[stp, 2 MB] Графические данные CAD
STEP-File
pxc_1406353_08_CUC-IND-C1ZNI-S-R4QV6-30_3D.stp
Международные
2020-09-04
 

Текст описания

Описание Язык Состояние
[zip, 4 KB] Текст описания
Tender text (.txt, .x81, .d81)
1406353_de.zip
Немецкий
04.12.2020
[zip, 4 KB] Текст описания
Tender text (.txt, .x81, .d81)
1406353_nl.zip
Голландский
04.12.2020
[zip, 4 KB] Текст описания
Tender text (.txt, .x81, .d81)
1406353_en.zip
Английский
04.12.2020
[zip, 4 KB] Текст описания
Tender text (.txt, .x81, .d81)
1406353_fr.zip
Французский
04.12.2020
 

technical drawing

Описание Язык Состояние
[pdf, 52 KB] technical drawing
Схема семейства продуктов
pxc_1406353_08_CUC-IND-C1ZNI-S-R4QV6-30_FAM.pdf
Международные
2020-09-04
 

Разъяснения изготовителя

Описание Язык Состояние
[pdf, 3 MB] Разъяснения изготовителя
CCC-Exempt Declaration
ABNAA_Std.pdf
Международные
03



Чтобы загрузить отмеченные файлы, нажмите "Выбор загрузки"



For using this functionality please login or register.