Штекерный соединитель RJ45 - CUC-IND-C1ZNI-T/R4QV6 - 1406341

Штекерный соединитель RJ45, cтепень защиты: IP20, полюсов: 6, 100 Мбит/с, CAT5 (МЭК 11801:2002), mатериал: Цинк. литье под давлением, тип подключения: Быстрый зажим IDC, сечение проводников: AWG 26- 24, кабельный отвод: угловой, Высокая вибростойкость; экранирование 360°; монолитное исполнение; не требует использования специального инструмента

Цена:

 

Инструкция по использованию

Описание Язык Состояние
[pdf, 231 KB] Инструкция по использованию
Prod.-Id. 147745: PACKB.CUC-IND-C1ZNI-R4x8
Installation notes
packb_cuc_ind_c1zni_r4x8_105582_ia_08.pdf
Международные
08
 

Графические данные CAD

Описание Язык Состояние
[igs, 4 MB] Графические данные CAD
IGES-File
pxc_1406341_06_CUC-IND-C1ZNI-T-R4QV6_3D.igs
Международные
2018-12-21
[stp, 1 MB] Графические данные CAD
STEP-File
pxc_1406341_06_CUC-IND-C1ZNI-T-R4QV6_3D.stp
Международные
2018-12-21
 

Текст описания

Описание Язык Состояние
[zip, 4 KB] Текст описания
Tender text (.txt, .x81, .d81)
1406341_de.zip
Немецкий
02.11.2019
[zip, 4 KB] Текст описания
Tender text (.txt, .x81, .d81)
1406341_nl.zip
Голландский
02.11.2019
[zip, 4 KB] Текст описания
Tender text (.txt, .x81, .d81)
1406341_en.zip
Английский
02.11.2019
[zip, 4 KB] Текст описания
Tender text (.txt, .x81, .d81)
1406341_fr.zip
Французский
02.11.2019
 

technical drawing

Описание Язык Состояние
[pdf, 47 KB] technical drawing
Схема семейства продуктов
pxc_1406341_06_CUC-IND-C1ZNI-T-R4QV6_FAM.pdf
Международные
2018-12-21
 

Разъяснения изготовителя

Описание Язык Состояние
[pdf, 3 MB] Разъяснения изготовителя
CCC-Exempt Declaration
ABNAA_Std.pdf
Международные
02



Чтобы загрузить отмеченные файлы, нажмите "Выбор загрузки"



For using this functionality please login or register.