Проходные клеммы - KH3 2,5-2-C - 1141363

Проходные клеммы, номинальное напряжение: 800 В, номинальный ток: 24 A, тип подключения: Пружинный зажим, 1. ярус, Расчетное сечение: 2,5 мм², cечение: 0,08 мм² - 4 мм², тип монтажа: NS 35/7,5, NS 35/15, цвет: синий

Цена:

Save money: Best price starts from {0} pieces!

Преимущества для Вас

  • Сплошной двойной функциональный канал обеспечивает возможность быстрого разветвления цепей и установки принадлежностей для тестирования
  • Компактная конструкция и фронтальный разъем обеспечивают возможность экономии места и удобного проведения разводки в условиях ограниченного пространства
  • Большой корпус позволяет подключать провода номинального поперечного сечения с кабельными наконечниками и пластиковыми фланцами
  • Опробовано для железнодорожного транспорта

Коммерческие данные

Код заказа 1141363
Упаковочная единица 100 stk
Минимальный объем заказа 100 stk
Примечание Позаказное производство (возврат невозможен)
GTIN 4063151099770
Вес/шт. (без упаковки) 22,220 GRM
Страна происхождения RU (Россия)

PHOENIX CONTACT - Россия
OOO «Феникс Контакт РУС»

119619, Москва,
Новомещерский проезд, д. 9, стр. 1, пом/ком I/88
+7 (495) 933-85-48

  • Создать PDF
  • Поделиться
  • Обратная связь