Электронный защитный выключатель - PTCB E1 24DC/1A SI-R - 1135751

1-канальный, электронный предохранитель для защиты потребителей 24 В. Простое распределение потенциалов при помощи клеммных блоков из системы CLIPLINE complete. С выходом сигнала состояния, входом для сигнала сброса и электронной блокировкой. Для установки на DIN-рейках.

Цена:

Save money: Best price starts from {0} pieces!

Преимущества для Вас

  • Простота создания приложений благодаря совместимости с клеммными блоками CLIPLINE complete
  • Больше места в электрошкафу: самая узкая защита шириной всего 6 мм
  • Создание конструкций с учетом необходимого уровня защиты и индивидуальных требований
  • Расширенные возможности диагностики и управления благодаря встроенному статусному выходу и входу сброса
  • Оптимальная защита проводов и датчиков, а также цепей тока NEC класса 2 при помощи дополнительного внутреннего предохранителя на выходе
Логотип Логотип Логотип

Коммерческие данные

Код заказа 1135751
Упаковочная единица 1 stk
Примечание Позаказное производство (возврат невозможен)
GTIN 4063151069599
Вес/шт. (без упаковки) 27,500 GRM
Страна происхождения DE (Германия)