Описание изделия
WIL-BLADE-INTELLIGENCE — это модульная система контроля лопастей в ветроэнергетических установках. Комбинация коммутационных устройств поставляется в различных вариантах. Ее можно без проблем интегрировать в существующие установки. В зависимости от исполнения в комплект поставки входят необходимые датчики для измерения тока молнии, распознавания обледенения и/или контроля нагрузки.
Преимущества для Вас
- Максимальная степень готовности ветросиловых установок даже в экстремальных условиях
- Улучшенное планирование техобслуживания и изменение параметров через удаленный доступ
- Простота интеграции в существующие установки благодаря открытым интерфейсам
- Заблаговременное обнаружение повреждений и оптимальные интервалы обслуживания благодаря непрерывному мониторингу
Коммерческие данные
Код заказа |
1097085 |
Упаковочная единица |
1 stk |
Примечание |
Позаказное производство (возврат невозможен) |
GTIN |
4055626934686 |
Вес/шт. (без упаковки) |
11 000,000 GRM |
Страна происхождения |
DE (Германия) |
"$pageName" в