Контрольная колодка - RSCWE 6-3/6SL GN/BU - 1090786

Контрольная колодка, номинальное напряжение: 400 В AC/DC, тип подключения: Круглый кабельный наконечник, количество точек подсоединения: 12, полюсов: 6, цвет: зеленый/синий

Цена:

Преимущества для Вас

  • Компактная благодаря небольшой модульной колодке для контрольных штекеров
  • Экономичная благодаря модульной конструкции в соответствии с потребностями и использованию стандартизированных принадлежностей CLPLINE complete
  • Встроенный прочный коммутационный контакт соответствует самым высоким требованиям, а использование высококачественных материалов обеспечивает возможность надежной передачи сигнальных токов даже после многоразового использования
  • Максимально безопасная благодаря опережающему и автоматическому короткому замыканию преобразователя

Коммерческие данные

Код заказа 1090786
Упаковочная единица 1 stk
Страница каталога Стр. 644 (C-1-2019)
GTIN 4055626901343
Вес/шт. (без упаковки) 271,200 GRM
Страна происхождения PL (Польша)