новые

Источники питания - UNO-PS/1AC/12DC/ 55W/H - 1088850

Источник питания UNO POWER с регулированием в первичной цепи, для установки на несущую рейку, вход: 1-фазный, выход: 12 В DC / 55 Вт

Цена:

Save money: Best price starts from {0} pieces!

Описание изделия

Источники питания UNO POWER с базовым набором функций
Благодаря высокой удельной мощности компактные источники питания UNO POWER идеально подходят для установки в компактных распределительных коробках с нагрузкой до 240 Вт. В ассортименте имеются источники питания различных классов производительности и разной монтажной ширины. Высокий КПД и низкие потери на холостом ходу обеспечивают высокую энергоэффективность.

Преимущества для Вас

  • Возможность гибкого монтажа путем простой установки на несущую рейку
  • Больше места в электрошкафу и повышение удельной мощности до 20 %
  • Максимальная энергоэффективность: благодаря КПД более 90 % и чрезвычайно низким потерям на холостом ходу - менее 0,3 Вт
  • Возможность установки вне помещений благодаря широкому температурному диапазону от -25°C до 70°C
Логотип

Коммерческие данные

Код заказа 1088850
Упаковочная единица 1 stk
GTIN 4055626890654
Вес/шт. (без упаковки) 200,000 GRM
Страна происхождения DE (Германия)