Источники питания - STEP3-PS/1AC/24DC/2.5/PT - 1088491

Импульсный источник питания, STEP POWER, Зажимы Push-in, Установка на монтажной рейке, вход: 1-фазный, выход: 24 В DC / 2,5 A

Цена:

Save money: Best price starts from {0} pieces!

Описание изделия

Источники питания STEP POWER для распределительных устройств. Источники питания STEP POWER с технологией соединения push-in являются профессиональным решением для умной автоматизации зданий. Компактные устройства экономят средства и пространство и имеют гибкие возможности применения.

Преимущества для Вас

  • Экономия энергии за счет максимальной эффективности в холостом режиме и при неполной нагрузке (уровень эффективности VI)
  • Экономия места в шкафу управления благодаря узкой конструкции и одновременному увеличению мощности (до 100 %)
  • Благодаря наличию допуска на использование в домашнем хозяйстве (EN 60335) предоставляется возможность применения для домашних нужд
  • Быстрый и простой ввод в эксплуатацию благодаря технологии соединения без инструмента push-in в исполнении под углом 45° с двойными точками подключения
  • Гибкий монтаж: защелками на монтажной рейке или винтами на ровной поверхности
Логотип Логотип Логотип

Коммерческие данные

Код заказа 1088491
Упаковочная единица 1 stk
GTIN 4055626890227
Вес/шт. (без упаковки) 200,000 GRM
Страна происхождения VN (Вьетнам)