Источник бесперебойного питания - STEP-UPS/24DC/24DC/3/46WH - 1081430

Источник бесперебойного питания со встроенным аккумуляторным модулем. Аккумуляторный модуль STEP-BAT/LI-ION/18.5DC/46WH может быть заказан отдельно.

Цена:

Описание изделия

Модули ИБП с интегрированным энергоаккумулятором отличаются особой компактностью: в одном корпусе объединены модуль ИБП и энергоаккумулятор. Достаточно всего предварительно включить один источник питания.

Преимущества для Вас

  • Постоянное питание чувствительных потребителей благодаря регулируемому выходному напряжению
  • Безопасность благодаря встроенной защитной схеме и контролю температуры энергонакопителя
  • Простой и быстрый монтаж благодаря встроенному энергонакопителю
  • Завершение режима работы от аккумулятора через контакт удаленного управления
  • Гибкий монтаж путем фиксации защелками на несущей рейке или крепления винтами на ровной поверхности
Логотип

Коммерческие данные

Код заказа 1081430
Упаковочная единица 1 stk
Страница каталога Стр. 348 (C-4-2019)
GTIN 4055626807850
Вес/шт. (без упаковки) 500,000 GRM