Крепежный зажим - HSCP-CB 5U-7035 - 1056892

ME-IO Blockbelt, для 5 разъемов для печатной платы, цвет: светло-серый (7035)

Цена:

Save money: Best price starts from {0} pieces!

Характеристики товаров

Условное обозначение Крепежный зажим
Тип HSCP-CB 5U-7035
Арт. № 1056892
Тип корпуса ME-IO Blockbelt
Исполнение для 5 разъемов для печатной платы
Тип монтажа Вставка
Вернуться вверх

Спецификации материала

Материал корпуса Полиамид
Цвет (RAL) светло-серый (7035)
Класс воспламеняемости согласно UL 94 V0
Вернуться вверх

Условия окружающей среды

Температура окружающей среды (хранение/транспорт) -40 °C ... 55 °C
Температура окружающей среды (при монтаже) -5 °C ... 100 °C
Температура окружающей среды (при эксплуатации) -40 °C ... 105 °C (В зависимости от рассеиваемой мощности)
Относительная влажность воздуха (хранение/транспорт) 80 %
Вернуться вверх

Данные по упаковке

Количество в одной упаковке 50
Наименование, количество в одной упаковке Шт.
Вернуться вверх

Стандарты и предписания

Класс воспламеняемости согласно UL 94 V0
Вернуться вверх

Environmental Product Compliance

China RoHS Период времени для применения по назначению: не ограничен = EFUP-e
Не содержит опасных веществ, выходящих за пределы пороговых значений
Вернуться вверх

Классификация

ECLASS

ECLASS 10.0.1 27182702
ECLASS 11.0 27182702
ECLASS 6.0 27180800
ECLASS 7.0 27182702
ECLASS 9.0 27182702
Вернуться вверх

ETIM

ETIM 6.0 EC001031
ETIM 7.0 EC001031
Вернуться вверх

UNSPSC

UNSPSC 18.0 31261501
UNSPSC 19.0 31261501
UNSPSC 20.0 31261501
UNSPSC 21.0 31261501
Вернуться вверх