Резьбовой колпачок - A-INSP-M12-68N-P-LG - 1045815

Резьбовой колпачок, материал резьбового соединения: PA, резьба соединительной части: M12 x 1,5, цвет: светло-серый, RAL 7035, с уплотнительным кольцом

Цена:

Чертежи



Чертеж  

Чертеж
Чертеж

Вернуться вверх

Размеры

Длина 8 мм
Наружный диаметр 15 мм
Шестигранный, диаметр описанной окружности 15 мм
Длина, резьба 6 мм
Вернуться вверх

Условия окружающей среды

Класс защиты (IP) IP68
IP66
Температура окружающей среды (при эксплуатации) -40 °C ... 100 °C
Вернуться вверх

Общие сведения

Материал резьбового соединения PA
Материал, уплотнительное кольцо EPDM
Тип резьбы, сторона подключения M12 x 1,5
Момент затяжки 0,5 Нм
Цвет светло-серый, RAL 7035
Производитель WISKA
Обозначение изготовителя EVSG-ORD 12
Вернуться вверх

Environmental Product Compliance

China RoHS Период времени для применения по назначению: не ограничен = EFUP-e
Не содержит опасных веществ, выходящих за пределы пороговых значений
Вернуться вверх

Классификация

eCl@ss

eCl@ss 10.0.1 23111190
eCl@ss 4.0 23111100
eCl@ss 4.1 23111100
eCl@ss 5.0 23111100
eCl@ss 5.1 23111100
eCl@ss 6.0 23111100
eCl@ss 7.0 23111190
eCl@ss 9.0 23111190
Вернуться вверх

ETIM

ETIM 5.0 EC000032
ETIM 6.0 EC000032
ETIM 7.0 EC000032
Вернуться вверх