Источники питания - TRIO-PS-IP67/3AC/24DC/20 - 1039829

Источник питания TRIO POWER с регулированием в первичной цепи, в литом корпусе IP67, вход: 3-фазный, выход: 24 В DC / 20 А

Цена:

Save money: Best price starts from {0} pieces!

Преимущества для Вас

  • Прямой монтаж на потребителе в поле экономит длину провода и освобождает место в электрошкафу
  • Прочная конструкция (из алюминиевого сплава) обеспечивает высокую степень готовности оборудования благодаря устойчивости к внешним воздействиям (температуре, пыли и воде)
  • Надежный пуск тяжелых нагрузок за счет динамического резерва мощности
  • Высокий КПД > 93 % благодаря низким потерям мощности
Логотип

Коммерческие данные

Код заказа 1039829
Упаковочная единица 1 stk
Страница каталога Стр. 265 (C-4-2019)
GTIN 4055626595795
Вес/шт. (без упаковки) 4 550,000 GRM
Страна происхождения CN (Китай)