Термопечатающий принтер - THERMOFOX RU - 1037760

Переносной термопечатающий принтер для рулонных материалов, версия с русифицированным микропрограммным обеспечением и клавиатурой с русской раскладкой

Цена:

Преимущества для Вас

  • Безремонтное обслуживание, использование технологии термопечати
  • Простое управление с помощью ПО CLIP PROJECT
  • Печать на самоклеящихся, не клеящихся этикетках и термоусадочных кембриках
  • THERMOFOX печатает на материалах в кассетах, которые содержат маркируемый материал и подходящую ленту.
  • Интуитивный интерфейс благодаря четкой структуре меню и клавишам быстрого ввода
  • 8 различных штрих-кодов и свыше 300 символов можно интегрировать.
  • Возможно управление посредством программного обеспечения CLIP PROJECT

Коммерческие данные

Код заказа 1037760
Упаковочная единица 1 stk
GTIN 4055626570594
Вес/шт. (без упаковки) 790,200 GRM

PHOENIX CONTACT - Россия
OOO "Феникс Контакт РУС"

119619, Москва,
Новомещерский проезд, д. 9, стр. 1
+7 (495) 933-8548

  • Создать PDF
  • Поделиться
  • Обратная связь