Тестовый штекер - FTP-3/4SL - 1030004

Тестовый штекер, номинальное напряжение: 400 В, полюсов: 4, ширина: 56,8 мм, высота: 98,2 мм, цвет: cерый

Цена:

Преимущества для Вас

  • Компактная благодаря расположенным со смещением контрольных гнезд
  • Простая и экономящая пространство благодаря функциональному объединению коммутационных действий
  • Экономичная благодаря модульной конструкции в соответствии с потребностями и использованию стандартизированных принадлежностей CLPLINE complete
  • Автоматическое короткое замыкание преобразователя и защищенная от прикосновений конструкция гарантируют наивысшую безопасность в процессе проведения измерений
  • Встроенный прочный коммутационный контакт соответствует самым высоким требованиям, а использование высококачественных материалов обеспечивает возможность надежной передачи сигнальных токов даже после многоразового использования
  • Максимально безопасная благодаря опережающему и автоматическому короткому замыканию преобразователя

Коммерческие данные

Код заказа 1030004
Упаковочная единица 1 stk
Примечание Позаказное производство (возврат невозможен)
Страница каталога Стр. 645 (C-1-2019)
GTIN 4055626532523
Вес/шт. (без упаковки) 176,100 GRM
Страна происхождения PL (Польша)