Контрольная колодка - RSCWE 6-3/4SL GN - 1029997

Контрольная колодка, номинальное напряжение: 400 В AC/DC, тип подключения: Круглый кабельный наконечник, количество точек подсоединения: 8, полюсов: 4, ширина: 55,6 мм, высота: 80,9 мм, цвет: зеленый, тип монтажа: Вставка на основную рейку

Цена:

Преимущества для Вас

  • Компактная благодаря небольшой модульной колодке для контрольных штекеров
  • Экономичная благодаря модульной конструкции в соответствии с потребностями и использованию стандартизированных принадлежностей CLPLINE complete
  • Максимально безопасная благодаря опережающему и автоматическому короткому замыканию преобразователя
  • Встроенный прочный коммутационный контакт соответствует самым высоким требованиям, а использование высококачественных материалов обеспечивает возможность надежной передачи сигнальных токов даже после многоразового использования

Коммерческие данные

Код заказа 1029997
Упаковочная единица 1 stk
Примечание Позаказное производство (возврат невозможен)
Страница каталога Стр. 644 (C-1-2019)
GTIN 4055626532738
Вес/шт. (без упаковки) 195,100 GRM
Страна происхождения PL (Польша)