новые

Тестовый штекер - FTP-3F/12 3U - 1029267

Тестовый штекер, номинальное напряжение: 400 В, номинальный ток: 20 A, цвет: cерый

Цена:

Чертежи



Электрическая схема  

Электрическая схема

Вернуться вверх

Общие сведения

Номинальное сечение 4 мм²
Цвет cерый
Изоляционный материал PC
Класс воспламеняемости согласно UL 94 V0
Максимальный ток нагрузки 20 A
Номинальный ток IN 20 A
Номинальное напряжение UN 400 В
Вернуться вверх

Характеристики клемм

Сечение гибкого проводника мин. 0,5 мм²
Сечение гибкого проводника макс. 2,5 мм²
Мин. сечение гибкого проводника AWG 24
Сечение гибкого проводника AWG, макс. 10
Вернуться вверх

Монтаж

Момент затяжки винта для контрольного гнезда, мин: 0,5 Нм
Момент затяжки винта для контрольного гнезда, макс: 0,6 Нм
Вернуться вверх

Стандарты и предписания

Класс воспламеняемости согласно UL 94 V0
Вернуться вверх

Environmental Product Compliance

REACh SVHC Lead 7439-92-1
Вернуться вверх

Классификация

eCl@ss

eCl@ss 8.0 27440313
eCl@ss 9.0 27440313
Вернуться вверх

ETIM

ETIM 5.0 EC002255
ETIM 6.0 EC002255
ETIM 7.0 EC002255
Вернуться вверх