Контрольная колодка - BTFE 6-3/24 - 1029256

На рисунке показан 14-полюсный вариант

Контрольная колодка, номинальное напряжение: 400 В, номинальный ток: 24 A, тип подключения: Круглый кабельный наконечник, цвет: cерый, тип монтажа: Настенный монтаж

Цена:

Чертежи



Чертеж  

Чертеж
X = 205,6 мм
Y = 6,0 мм

Электрическая схема  

Электрическая схема



Электрическая схема  

Электрическая схема

Вернуться вверх

Общие сведения

Номинальное сечение 4 мм²
Цвет cерый
Изоляционный материал PA
Класс воспламеняемости согласно UL 94 V0
Расчетное импульсное напряжение 4 кВ
Импульсное испытательное напряжение 5 кВ
Категория перенапряжения III
Группа изоляционного материала I
Наименование 1-этажные, подключение сверху и снизу
Максимальный ток нагрузки 24 A
Номинальный ток IN 24 A
Ток Ith 24 A
Номинальное напряжение UN 400 В
Открытая боковая стенка Нет
Вернуться вверх

Характеристики клемм

Подключение 1. ярус
Тип подключения Круглый кабельный наконечник
Мин. момент затяжки 1 Нм
Момент затяжки, макс. 1,3 Нм
Подключение согласно стандарту МЭК 60947-7-1
Сечение гибкого проводника мин. 0,5 мм²
Сечение гибкого проводника макс. 6 мм²
Мин. сечение гибкого проводника AWG 24
Сечение гибкого проводника AWG, макс. 10
Подсоединение кабельного наконечника по стандарту DIN 46234
Мин. сечение соединения кабельного наконечника 0,5 мм²
Макс. сечение соединения кабельного наконечника 6 мм²
Диаметр рыма мин. 3,7 мм
Ширина кабельного наконечника макс. 6,8 мм
Диаметр болта 3,5 мм
Подсоединение кабельного наконечника по стандарту DIN 46237
Мин. сечение соединения кабельного наконечника 0,5 мм²
Макс. сечение соединения кабельного наконечника 6 мм²
Диаметр рыма мин. 3,7 мм
Ширина кабельного наконечника макс. 6,8 мм
Диаметр болта 3,5 мм
Калиберная пробка A5
Вернуться вверх

Монтаж

Тип монтажа Настенный монтаж
Вернуться вверх

Стандарты и предписания

Подключение согласно стандарту МЭК 60947-7-1
Класс воспламеняемости согласно UL 94 V0
Вернуться вверх

Классификация

eCl@ss

eCl@ss 4.0 27141118
eCl@ss 4.1 27141118
eCl@ss 5.0 27141118
eCl@ss 5.1 27141100
eCl@ss 6.0 27141100
eCl@ss 7.0 27141126
eCl@ss 8.0 27141126
eCl@ss 9.0 27141126
Вернуться вверх

ETIM

ETIM 4.0 EC000897
ETIM 5.0 EC000902
ETIM 6.0 EC000902
Вернуться вверх

UNSPSC

UNSPSC 6.01 30211811
UNSPSC 7.0901 39121410
UNSPSC 11 39121410
UNSPSC 12.01 39121410
UNSPSC 13.2 39121410
Вернуться вверх