An error occured while your request was computed

Чертежи



Чертеж  

Чертеж
X = 112,0 мм
Y = 5,3 мм

Чертеж  

Чертеж



Чертеж  

Чертеж

Электрическая схема  

Электрическая схема



Электрическая схема  

Электрическая схема

Вернуться вверх

Общие сведения

Номинальное сечение 4 мм²
Цвет cерый
Изоляционный материал PC
Класс воспламеняемости согласно UL 94 V0
Расчетное импульсное напряжение 4 кВ
Импульсное испытательное напряжение 5 кВ
Категория перенапряжения III
Группа изоляционного материала I
Максимальный ток нагрузки 24 A
Номинальный ток IN 24 A
Номинальное напряжение UN 400 В
Открытая боковая стенка Нет
Спецификация испытания защиты от прикосновений DIN EN 50274 (VDE 0660-514):2002-11
Безопасность при прикосновении руками обеспечивается
Инструкция по защите от прикосновения
Результат испытаний импульсным напряжением Испытание проведено
Заданное значение испытательного импульсного напряжения 5 кВ
Результат испытания с изменением напряжения Испытание проведено
Заданное значение испытательного переменного напряжения 2 кВ
Результат испытания на механическую прочность клемм (5-кратное подсоединение/отсоединение провода) Испытание проведено
Результат испытания на изгиб Испытание проведено
Испытание на изгиб Сечение провода/Масса 2,5 мм²/0,7 кг
Результат испытания на растяжение Испытание проведено
Испытание на растяжение, сечение провода 2,5 мм²
Растягивающее усилие, заданное значение 50 Н
Испытание на растяжение, сечение провода 2 мм²
Растягивающее усилие, заданное значение 50 Н
Результат испытания на прочность насадки на крепежное основание Испытание проведено
Требования, испытание на нагревание 45 K
Результат проверки стойкости к току КЗ Испытание проведено
Результат термических испытаний Испытание проведено
Результат испытаний на старение Испытание проведено
Испытание на старение безвинтовых клемм Температурные циклы 192
Относительный температурный индекс изоляционного материала (Elec., UL 746 B) 130 °C
Вернуться вверх

Характеристики клемм

Подключение 1. ярус
Тип подключения Круглый кабельный наконечник
Мин. момент затяжки 1 Нм
Момент затяжки, макс. 1,3 Нм
Подключение согласно стандарту МЭК 60947-7-1
Сечение гибкого проводника мин. 0,5 мм²
Сечение гибкого проводника макс. 6 мм²
Мин. сечение гибкого проводника AWG 24
Сечение гибкого проводника AWG, макс. 10
Подсоединение кабельного наконечника по стандарту DIN 46237:1970-07
Мин. сечение соединения кабельного наконечника 0,5 мм²
Макс. сечение соединения кабельного наконечника 2,5 мм²
Диаметр рыма мин. 3,7 мм
Ширина кабельного наконечника макс. 6,8 мм
Диаметр болта 3,5 мм
Мин. сечение соединения кабельного наконечника 4 мм²
Макс. сечение соединения кабельного наконечника 6 мм²
Дополнительный текст Тип RS PRO, номер заказа 267-3919, вертикальный обжим
Диаметр рыма мин. 3,7 мм
Ширина кабельного наконечника макс. 7,2 мм
Диаметр болта 3,5 мм
Калиберная пробка A5
Вернуться вверх

Монтаж

Тип монтажа Настенный монтаж
Вернуться вверх

Стандарты и предписания

Подключение согласно стандарту МЭК 60947-7-1
Класс воспламеняемости согласно UL 94 V0
Вернуться вверх

Environmental Product Compliance

REACh SVHC Lead 7439-92-1
Вернуться вверх

Классификация

eCl@ss

eCl@ss 10.0.1 27141126
eCl@ss 11.0 27141126
eCl@ss 4.0 27141118
eCl@ss 4.1 27141118
eCl@ss 5.0 27141118
eCl@ss 5.1 27141100
eCl@ss 6.0 27141100
eCl@ss 7.0 27141126
eCl@ss 8.0 27141126
eCl@ss 9.0 27141126
Вернуться вверх

ETIM

ETIM 4.0 EC000897
ETIM 5.0 EC000902
ETIM 6.0 EC000902
ETIM 7.0 EC000902
Вернуться вверх

UNSPSC

UNSPSC 6.01 30211811
UNSPSC 7.0901 39121410
UNSPSC 11 39121410
UNSPSC 12.01 39121410
UNSPSC 13.2 39121410
UNSPSC 18.0 39121410
UNSPSC 19.0 39121410
UNSPSC 20.0 39121410
UNSPSC 21.0 39121410
Вернуться вверх