новые

Клеммы-отводы - AGK PT 8X6/M10 - 1017450

Клеммы-отводы, номинальное напряжение: 1000 В, номинальный ток: 41 A, тип подключения: Зажимы Push-in, Болтовые клеммы, количество точек подсоединения: 9, cечение: 0,5 мм² - 10 мм², AWG: 20 - 8, ширина: 31 мм, высота: 32,3 мм, цвет: cерый, тип монтажа: на основной элемент

Цена:

Краткий обзор

Технические данные

Загрузки

Преимущества для Вас

  • Полностью изолированная опционально используемая отводящая клемма обеспечивает съём напряжения
  • Возможность нанесения больших надписей

Коммерческие данные

Код заказа 1017450
Упаковочная единица 10 stk
Минимальный объем заказа 10 stk
GTIN 4055626500539
Вес/шт. (без упаковки) 62,200 GRM

PHOENIX CONTACT - Россия
OOO "Феникс Контакт РУС"

119619, Москва,
Новомещерский проезд, д. 9, стр. 1
+7 (495) 933-8548

  • Создать PDF
  • Поделиться
  • Обратная связь