Проходная клемма - DFK/FA-2,8 - 0707015

Проходная клемма, тип подключения: Винтовые зажимы, Контакты под пайку / разъем для подключения плоского штекера, полюсов: 1, cечение: 0,2 мм² - 4 мм², AWG 24 - 12, ширина: 6,1 мм, цвет: cерый

Цена:

Преимущества для Вас

  • Известный принцип подключения позволяет применение во всем мире
  • Незначительное нагревание благодаря высокой контактной ЭДС
  • Возможно подсоединение двух проводников
  • Принцип монтажа без инструмента упрощает установку на стенке устройства
Логотип

Коммерческие данные

Код заказа 0707015
Упаковочная единица 50 stk
Минимальный объем заказа 50 stk
Примечание Позаказное производство (возврат невозможен)
Страница каталога Стр. 288 (CL-2002)
GTIN 4017918003814
Вес/шт. (без упаковки) 5,610 GRM