Analiză/Inspecție

Evaluarea experților pentru siguranța dumneavoastră

Proces de implementare a cerințelor referitoare la siguranța utilajelor  

Vă analizăm procesele și identificăm posibilitățile de optimizare

Pentru protecție juridică, trebuie să puteți demonstra cu o documentație completă și fără deficiențe că ați parcurs toate etapele necesare de la evaluarea riscurilor până la validare.

Există în societatea dvs. deja un proces conform căruia implementați cerințele referitoare la siguranța utilajelor?

Noi vă verificăm cu plăcere situația curentă și vă facem recomandări pentru eventualele optimizări necesare.

Analiză de conformitate pe baza directivei pentru utilaje

La analiza privind Directiva pentru siguranța utilajelor 2006/42/CE primiți inițial o consiliere preliminară privind contextele juridice și noțiunile relevante. Vă explicăm procedura de evaluare a conformității, inclusiv obligațiile formale conform Directivei pentru siguranța utilajelor.

În etapa următoare analizăm în cadrul unui interviu cerințele de bază pentru procesul dvs. de conformitate, cu sau fără referire la un utilaj concret. Aici se acordă atenție integralității documentației necesare.

Descriere Limba Stadiu
Analiză EC MD [PDF, 0,16 MB]
Analiză de bază EC pentru producătorul utilajelor conform Directivei pentru utilaje
engleză 12.10.2015

Inspecție de conformitate conform directivei pentru utilaje

La inspecția utilajului se explică metodele și procesele procedurii de conformitate specificate conform Directivei pentru utilaje 2006/42/CE. Abordarea realizată pentru utilaj este ilustrată sub firma unei liste de control detaliate. Prin această inspecție realizați o prezentare de ansamblu transparentă a întregului proces, precum și a documentelor tehnice necesare pentru atingerea conformității cu directivele și, astfel, a siguranței utilajelor.

Descriere Limba Stadiu
Inspecție EC MD [PDF, 0,16 MB]
Inspecție detaliată EC pentru producătorul utilajelor conform Directivei pentru utilaje
engleză 12.10.2015

Solicitați analiza/Inspecția

Solicitați aici analiza sau inspecția individuală privind Directiva pentru utilaje. Discutăm cu plăcere cu dvs. alte detalii.

Safety-Hotline

+49 5281/946 2777

Dringenauer Straße 30
31812 Bad Pyrmont, Germany

Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere