Înapoi la Prezentare generală

INTERBUS-Safety

INTERBUS este conceput ca sistem rapid de magistrală pentru transmiterea datelor de proces în mediul industrial. Datorită metodei de transmitere și topologiei sale, INTERBUS oferă caracteristici remarcabile de performanță cum ar fi transmiterea rapidă, ciclică și echidistant a datelor de proces. În cazul INTERBUS-Safety este vorba despre o extindere funcțională a acestui sistem demonstrat de magistrală, pentru transmiterea datelor legate de siguranță.

Protocolul INTERBUS-Safety

Protocolul INTERBUS-Safety  

Protocolul INTERBUS-Safety

INTERBUS-Safety extinde sistemul INTERBUS, oferind posibilitatea schimbului sigur de date. Prin intermediul sistemului pot fi rulate funcții liber programabile de siguranță, pe un controler securizat și, astfel, datele de intrare și de ieșire pot fi transmise de la și către dispozitive INTERBUS securizate.

Comunicarea dintre controlerul securizat și dispozitivele INTERBUS securizate are loc prin protocolul INTERBUS-Safety, care se suprapune peste protocolul INTERBUS standard și conține date de intrare și de ieșire, precum și informații referitoare la siguranța datelor.

Principiul Black-Channel

Reprezentarea schematică a Principiului Black-Channel  

Principiul Black-Channel

Principiul Black-Channel folosit de INTERBUS-Safety asigură transmiterea unor date sigure prin intermediul unei rețele standard. Astfel, sistemul de magistrală nu preia sarcini legate de siguranță, ci servește numai ca mediu de transmisie.

Datele sigure și care nu sunt legate de siguranță sunt integrate în fluxul de date al protocolului de cadre însumate al INTERBUS. O evaluare a protocolului de siguranță adăugat se face numai pentru dispozitivele INTERBUS securizate și controlerele INTERBUS securizate.

Protocolul INTERBUS-Safety conține măsuri pentru asigurarea datelor legate de siguranță, care relevă următoarele erori:

  • Repetarea mesajelor
  • Pierderea mesajelor
  • Inserarea mesajelor
  • Succesiune incorectă a mesajelor
  • Distrugerea mesajelor
  • Întârzierea mesajelor
  • Permutarea dispozitivelor

În plus, procesarea determinantă a protocolului INTERBUS-Safety permite asigurarea timpului de reacție prin intermediul unui lanț de siguranță stabilit, adică de la intrare și transmiterea în siguranță și procesare, până la ieșire.

Timpi de reacție

Reprezentarea schematică a timpilor de reacție  

Timpi mici de reacție cu sistemul INTERBUS-Safety

Sistemul INTERBUS-Safety se caracterizează prin timpi mici de reacție și timpi garantați de deconectare. Procesele de securitate sunt procese care trebuie să efectueze o deconectare într-un timp foarte scurt.

Destul de des, între identificarea intervențiilor periculoase și și deconectarea necesară rămâne o perioadă scurtă de timp. Prin eficiența ridicată a protocolului cadrelor însumate, sistemul INTERBUS oferă timpi de reacție foarte mici, cu o frecvență redusă.

Pentru INTERBUS sunt calculate în detaliu duratele ciclurilor, pe baza procesării determinante a protocolului. Pentru fiecare funcție de siguranță, pentru fluxul de semnal trece o perioadă fixă, de la blocul terminal de intrare până la blocul terminal de ieșire, care garantează timpul de deconectare. Acesta este compus din cel mai lung timp de procesare pentru funcția de siguranță a intrărilor respective și timpul parametrizat de deconectare a ieșirilor respective și, astfel, este specific fiecărei funcții de siguranță.

PHOENIX CONTACT SRL

Floreasca Business Park
Calea Floreasca 169 A,
Corp A, Etaj 8,
București, România,
RO-014459
0040 21 350 88 12
0040 21 350 88 13

Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere