Înapoi la Prezentare generală

De ce siguranță funcțională?

Pentru că riscurile prezentate de mașini pot fi reduse prin intermediul funcțiilor de siguranță. Siguranța funcțională reprezintă măsurile de protecție tehnică ale comenzii unei mașini, care sunt responsabile pentru funcționarea corectă a protecției personale.

Cerințe referitoare la siguranța mașinilor

Mașină în conformitate cu directiva Mașini  

Mașină în conformitate cu directiva Mașini

Pentru a obține siguranța funcțională, trebuie să implementați măsurile definite. Prin evaluarea riscurilor, determinați, de obicei, tipurile și numărul funcțiilor de siguranță. Cerințele referitoare la siguranța mașinilor sunt descrise prin metoda din 3 pași, în anexa 1 a directivei Mașini. În consecință, se aplică următoarele principii:

  • Măsuri constructive. Sunt luate în considerare utilizarea conformă cu instrucțiunile și orice utilizare anormală ce poate fi prevăzută.
  • Măsurile tehnice de protecție împotriva riscurilor care nu pot fi reduse din punct de vedere constructiv. Acestea includ măsuri pentru siguranța funcțională.
  • Măsuri referitoare la instrucțiuni. Instrucțiuni pentru utilizator, manuale de utilizare, formare și instruire speciale, echipament personal de protecție.

Aceste cerințe ale Directivei Mașini trebuie să fie puse în aplicare obligatoriu de fiecare producător de mașini.

Scopul siguranței funcționale

Siguranța funcțională previne erorile care pot provoca situații periculoase pentru mașini. Astfel se disting următoarele tipuri de erori:

  • Eroare sistematică: erorile umane din specificații, proiectarea și punerea în aplicare a funcțiilor de siguranță.
  • Eroarea aleatorie: defect de hardware.
  • Erori cu cauză comună: declanșate de un eveniment, de exemplu de o tensiune de descărcare, din cauza căruia mai multe unități sunt avariate.

Puteți reduce aceste tipuri de erori prin măsurile organizatorice și/sau tehnice potrivite. În acest scop, toate cerințele normative ar trebui să fie luate în considerare la siguranța funcțională a sistemelor. Ciclul de viață al aplicației de securitate pentru mașini reprezintă metoda posibilă. După aceasta se orientează și Phoenix Contact cu serviciile sale.

PHOENIX CONTACT SRL

Floreasca Business Park
Calea Floreasca 169 A,
Corp A, Etaj 8,
București, România,
RO-014459
0040 21 350 88 12
0040 21 350 88 13

Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere