Înapoi la Prezentare generală

Configurații de sistem

La punerea în aplicare concretă a unei aplicații de securitate, pe lângă respectarea tuturor cerințelor normative, și alegerea conceputului potrivit de siguranță, inclusiv arhitectura de sistem a logicii de comandă și a evaluării, se dovedește a fi la fel de complexă. Aici, serviciile noastre variază de la relee de protecție și module configurabile până la comanda mai sigură cu conexiune magistrală de câmp. Dacă este aplicată tehnologia potrivită, pot fi efectuate aplicații orientate spre securitate într-un mod simplu, economic și în conformitate cu standardele.

Dispozitiv comutare de siguranță

Reprezentarea schematică a releelor ​​electromecanice de protecție  

Design simplu și mai rapid al sistemelor de securitate mai simple

Aplicații simple cu câteva funcții de siguranță, cum ar fi un centru de procesare cu o ușă de protecție și un buton Oprire de urgență, sunt realizate cu dispozitive clasice de comutare de siguranță. Cu releele electromecanice de protecție pot fi realizate sisteme simple de securitate, care îndeplinesc toate cerințele normative, în mod facil și rapid.

Caracteristici tipice ale acestei arhitecturi de sistem:

  • Separarea clasică dintre comanda de protecție și cea funcțională
  • Rețele și periferice de intrare/ieșire diferite
Înapoi în sus

Module de siguranţă configurabile

Reprezentarea schematică a modulelor configurabile de siguranță  

Fiabil și versatil: module de siguranță configurabile

Cu creșterea dimensiunii sistemului nu crește numai numărul de funcții de siguranță; de multe ori trebuie să fie puse în aplicare și alte proprietăți, cum ar fi activarea și dezactivarea temporară a modulelor individuale. Pentru astfel de aplicații sunt potrivite modulele configurabile de siguranță.

Caracteristici tipice ale acestei arhitecturi de sistem:

  • Separarea clasică dintre comanda de protecție și cea funcțională
  • Rețea comună de comunicații nesecurizate
  • Periferice de intrare/ieșire diferite
Înapoi în sus

Soluții sigure de rețea

Reprezentarea schematică a modulelor configurabile de siguranță – descentralizate  

Funcții de siguranță: conectate prin rețeaua standard

În sistemele extinse sunt necesare, de obicei, mai multe funcții de siguranță. În plus, de multe ori nu numai semnalele standard trebuie să fie detectate și afișate la distanță prin intermediul sistemelor de magistrală, ci și semnalele sigure.

Scopul este reducerea semnificativă a efortului de cablare și o flexibilitate sporită. Modulele de siguranță sunt distribuite descentralizat în rețea, până la aplicațiile de dimensiuni medii. Acestea pot fi operate fără controler de siguranță și fără un sistem sigur de magistrală. Ele înlocuiesc semnalele de siguranță în rețeaua standard.

Caracteristici tipice ale acestei arhitecturi de sistem:

  • Separarea clasică dintre comanda de protecție și cea funcțională 
  • O rețea comună de comunicații standard și securizate 
  • Module de intrare/ieșire, inclusiv logică de siguranță distribuită în rețea
Înapoi în sus

Tehnologie sigură de comandă

Reprezentarea schematică a controlerelor programabile de siguranță  

Utilizarea controlerelor programabile de siguranță

Fie că este vorba despre aplicații complexe în care numărul de funcții de siguranță nu mai poate fi pus în aplicare cu tehnologiile descrise, controlerele sigure combinate cu un sistem sigur de magistrală sunt cea mai bună alegere.

Aici sunt disponibile două abordări diferite:

1) Pe de o parte, sunt distribuite controlerele de siguranță, separate de controlerele standard, oferite cu o rețea proprie, sigură, cu instalare separată, ceea ce mărește timpul și costurile.

2) A doua abordare integrează controlul sigur în controlerele standard și utilizează rețelele deja disponibile pentru comunicarea cu dispozitivele sigure. Această abordare s-a dovedit a fi eficientă în practică, fiind cea mai bună variantă din punct de vedere tehnic și economic.

Caracteristici tipice ale acestei arhitecturi de sistem:

  • Sunt posibile niveluri diferite de integrare
  • Sistem comun de comunicații pentru componentele standard și de protecție
Înapoi în sus

Module sigure de intrare și de ieșire

Reprezentarea schematică a modulelor sigure de intrare și de ieșire  

Aplicarea modulelor sigure de intrare și de ieșire

În aplicații medii până la mari sunt înregistrate, respectiv produse și semnale sigure prin sistemul de magistrală. În aceste rețele, modulele de intrare și de ieșire comunică în mod sigur cu controlerele de siguranță și sunt adaptate aplicației, printr-o parametrizare flexibilă.

Caracteristici tipice ale acestei arhitecturi de sistem:

  • Module descentralizate sigure, standard, de intrare și de ieșire, în combinație cu un controler de siguranță
  • Sistem comun de comunicații pentru componente standard și de siguranță, prin intermediul unei magistrale de câmp
Înapoi în sus

rezultat

Delimitarea tehnologiilor individuale de siguranță în funcție de numărul de funcții de siguranță și complexitatea operațiunilor logice arată că există o soluție simplă și economică pentru fiecare aplicație.

Înapoi în sus

PHOENIX CONTACT SRL

Floreasca Business Park
Calea Floreasca 169 A,
Corp A, Etaj 8,
București, România,
RO-014459
0040 21 350 88 12
0040 21 350 88 13

Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere