Înapoi la Prezentare generală

Principiul de funcționare

Principiul de funcționare CONTACTRON de la Phoenix Contact este o combinație de tehnologie fiabilă de semiconductori și tehnologie robustă de relee, comandată printr-un microprocesor. Conceptul de comutare reunește puterile ambelor tehnologii de comutare și asigură astfel longevitatea și cea mai înaltă disponibilitate a sistemelor.

Muncă intensivă de echipă - pentru o durată de viață de până la zece ori mai mare

Tehnologie demaror hibrid CONTACTRON  

Comutare aproape fără uzură, grație tehnologiei de demaror hibrid CONTACTRON

În tehnologia hibrid CONTACTRON, semiconductori cu uzură redusă preiau procesele de conectare și deconectare ale motorului - funcționarea continuă o preiau contacte electromecanice cu pierdere redusă-

Grație conceptului inteligent de comutare, contactele electromecanice sunt conectate aproape fără curent - astfel se poate conta pe o durată de viață foarte lungă a contactelor de comutare. În practică, aceasta este de zece ori mai ridicată decât durata de viață electrică.

Aflați din următorul clip cum funcționează tehnologia hibrid CONTACTRON

Principiul de funcționare al tehnologiei hibrid

Tehnologia hibrid CONTACTRON permite comutarea longevivă și lejeră a motoarelor. În cele ce urmează este descris ceea ce se petrece la un proces de anclanșare. La deconectare, acest proces se derulează exact invers.

Pasul1:
Releele K1 și K2 sunt închise. Curenții l1, l2 și l3 rămân egali cu zero.

Redare videoclip

Pasul 2

Semiconductorii V1 și V2 sunt conectați și preiau astfel și curentul de anclanșare. Curenții I1, I2 și I3 circulă, astfel încât motorul merge. În acest scurt interval de timp, semiconductorii V1 și V2 produc o putere disipată.

Redare videoclip

Pasul 3

Pentru a reduce această putere disipată, semiconductorii sunt șuntați și deconectați cu releul K3.

Redare videoclip

Semiconductorii cu uzură scăzută preiau numai momentele de anclanșare și de deconectare. Apoi, releele bypass pot conecta fără sarcină și conduce curentul de motor. Acest proces este controlat și monitorizat de un microcontroler.

Tehnologia permite o comutare lejeră și crește durata de viață a dispozitivului de comutare de zece ori.

Redare videoclip

PHOENIX CONTACT SRL

Floreasca Business Park
Calea Floreasca 169 A,
Corp A, Etaj 8,
București, România,
RO-014459
0040 21 350 88 12
0040 21 350 88 13

Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere