Înapoi la Prezentare generală

CONTACTRON - pentru un necesar de spațiu mai redus

Carcasă compactă și multe funcții într-un singur dispozitiv.

Economie de spațiu de 75% grație carcasei compacte

Cu demarorul hibrid CONTACTRON, combinații de dispozitive care ocupau până acum mult spațiu pe tabloul de distribuție pot fi înlocuite cu un singur dispozitiv.

În funcție de necesități, demarorul hibrid reunește până la patru funcții într-un singur dispozitiv. În plus, se distinge printr-o lățime redusă de numai 22,5 mm.

Necesarul de suprafață în comparație cu soluțiile consacrate  

Economie de spațiu de până la 75% cu demarorul hibrid CONTACTRON

Multe aplicații de propulsie solicitau până acum mai multe dispozitive de comutare

Dispozitivele mecanice de comutare, așa-numitele contactoare, conectează și deconectează sistemele de propulsie. Până acum, monitorizarea curentului la motor împotriva suprasarcinii sau blocării se efectua printr-un releu de protecție a motorului, care oprea motorul în caz de deranjament.

Dacă este necesar un sistem de propulsie pentru ambele direcții de rotație, funcția de comutare - schimbarea a doi conductori externi - trebuia efectuată printr-un alt element de comutare. Dacă aplicația mai trebuia să îndeplinească și anumite cerințe de siguranță funcțională, mai trebuia să fie conectate unul sau două elemente de comutare în serie.

La sfârșit, mai multe aplicații de propulsie solicitau patru sau cinci dispozitive care trebuia să fie planificate, cablate și cuplate în mod corespunzător. Demarorul hibrid CONTACTRON reunește funcțiile într-un singur dispozitiv.

PHOENIX CONTACT SRL

Floreasca Business Park
Calea Floreasca 169 A,
Corp A, Etaj 8,
București, România,
RO-014459
0040 21 350 88 12
0040 21 350 88 13

Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere