Înapoi la Prezentare generală

Demaror hibrid cu conexiune la magistrala de câmp

Integrarea în sistemele magistrală de câmp se realizează prin conectare la sistemul INTERFACE sau prin sistemul de cablare SmartWire-DT™. Gateway-urile corespunzătoare sunt disponibile pentru sistemele magistrală de câmp obișnuite.

Conectarea magistralei de câmp prin sistemul INTERFACE (IFS)

Sistem IFS  

Conectarea magistralei de câmp prin sistemul INTERFACE

Demaroarele hibride sunt conectate cu PROFINET, prin intermediul EMPNET-GATEWAY-IFS. Conectarea se face prin intermediul unui conector magistrală cu instalare pe șină, unde are loc alimentarea cu energie de 24 V și controlul dispozitivelor.

Nu sunt necesare ieșirile digitale pentru controlul demaroarelor. Motoarele pot fi oprite în siguranță prin intermediul unei intrări de activare, cu un releu de protecție sau un controler sigur, conform PL. EM-PNET-GATEWAY-IFS are opt intrări digitale și patru ieșiri liber parametrizabile. În mod special pentru o structură modulară sau descentralizată, cardurile I/O de pe controler sau modulele I/O Remote pot fi economisite. În plus, comutatorul de poziție poate fi conectat, de exemplu, direct cu gateway-ul PROFINET.

Conectarea magistralei de câmp prin SmartWire-DT™

Smart-WireDT™  

Conectarea magistralei de câmp prin SmartWire-DT™

Demaroarele hibride, cum ar fi dispozitivele de comandă și de semnalizare, sunt conectate cu SmartWire-DT™ prin intermediul unui gateway, direct cu controlerul.

SmartWire-DT™ reduce efortul cablării. Beneficiați de tablouri de distribuție clare și compacte. Oprirea în condiții de siguranță este realizată prin intermediul unui releu de protecție PSR.

PHOENIX CONTACT SRL

Floreasca Business Park
Calea Floreasca 169 A,
Corp A, Etaj 8,
București, România,
RO-014459
0040 21 350 88 12
0040 21 350 88 13

Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere