Înapoi la Prezentare generală

Tehnologie IQ: flexibilă și extrem de comunicativă

Utilizați diferitele date ale modulului UPS cu tehnologia IQ în sistemele de nivel superior: astfel sunteți informat cu privire la starea sursei de alimentare neîntreruptibilă.

Comunicații pentru disponibilitate maximă a sistemului

Comunicații IQ UPS QUINT  

Cu COMSERVER de la Phoenix Contact, direct în Ethernet

Sursele de alimentare neîntreruptibilă cu tehnologia IQ asigură alimentarea stabilă pentru uz industrial a consumatorilor.

Sunt furnizate informații ca de exemplu timpul de autonomie disponibil în prezent, pentru procesarea ulterioară din controlerele de nivel superior. Astfel, inteligentul UPS QUINT IQ se potrivește perfect în sistemul general.

Semnalizare prin contacte

Contacte QUINT UPS-IQ  

Semnalizare prin contacte

LED-urile și contactele uscate ale releului sunt folosite pentru monitorizarea funcțiilor. Prin intermediul contactelor prin cablu, QUINT UPS-IQ oferă următoarele informații:

  • Alimentare prin intermediul acumulatorului
  • Încărcarea acumulatorului
  • Alarme în așteptare

Atribuirea contactelor poate fi reglată cu ajutorul software-ului separat de configurare și gestionare UPS-CONF. În acest scop, este necesar un cablu de date: cablul de date IFS-USB este deosebit de potrivit pentru configurarea și monitorizarea sistemului UPS cu software-ul UPS-CONF.

Comunicații în rețea

QUINT DC-UPS, cablu Mini-DIN, Comunicație ETH ILC 150  

Comunicații cu ILC

Datele furnizate de Quint UPS-IQ pot fi transferate prin Ethernet la controlerele de nivel superior. Prin intermediul unui cablu de date corespunzător puteți integra soluția UPS direct în soluțiile de control de la Phoenix Contact.

Cablu de date RS232 

  • Utilizarea soluției UPS, cu ajutorul COMSERVER de la Phoenix Contact, în rețeaua Ethernet.
  • Adresarea directă a controlerelor de nivel superior, precum Inline-Controller (ILC) sau Remote Field Controller (RFC).

Cablu de date MINI DIN

  • Comunicare directă cu Inline-Controller (ILC) al seriei 100 de la Phoenix Contact.

 

PHOENIX CONTACT SRL

Floreasca Business Park
Calea Floreasca 169 A,
Corp A, Etaj 8,
București, România,
RO-014459
0040 21 350 88 12
0040 21 350 88 13

Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere