USB

Interfață consacrată

Interfață consacrată

Conectați-vă pentru o funcționare continuă - dispozitivele și proprietățile lor sunt recunoscute automat.

Înapoi la Componente și sisteme pentru magistrale de câmp

Categorii

Pentru întreținere și service, Phoenix Contact oferă o gamă extinsă de componente USB. Dispuneți de conectori pentru dispozitive și ansambluri de cabluri cu grad de protecție IP20 și IP65/IP67, precum interfețele USB standard, cu design diversificat.

Avantajele dvs.

  • Totul dintr-o singură sursă - cablare de la dispozitiv până în câmp, printr-un singur sistem
  • Variante compacte, precum Mini_USB în M12
  • Siguranță în medii industriale severe, prin grade ridicate de protecție
  • Compatibil cu alți producători, grație sistemelor standardizate de conectori

Tehnologie USB

Configurație grafică USB  

Configurație USB

Interfețele USB au devenit indispensabile în numeroase sectoare industriale. Operarea este foarte simplă: pe un dispozitiv central - de exemplu un PC industrial - fiecare dispozitiv este conectat separat.

Prin intermediul conectorilor USB de la Phoenix Contact puteți utiliza direct aceste interfețe pe mașină și în tabloul de distribuție. Toate componentele sunt protejate împotriva sarcinilor electromagnetice puternice. Acestea sunt adecvate pentru transmisia de date prin USB 2.0 cu 480 Mbps, respectiv IEEE 1394 cu 400 Mbps.

Profitați de avantajele sistemului:

  • Utilizare în toate sectoarele industriale
  • Utilizarea configurației în stea
  • Rată de transfer de până la 480 Mbps

 

PHOENIX CONTACT SRL

Floreasca Business Park
Calea Floreasca 169 A,
Corp A, Etaj 8,
București, România,
RO-014459
0040 21 350 88 12
0040 21 350 88 13

Configurator

Configurați-vă produsele și soluțiile pentru aplicația dumneavoastră individuală.

Componente pentru magistrala de câmp - Convertoare

Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere