Înapoi la Prezentare generală

Sistem de comunicație radio unidirecțional - transmitere sigură într-o direcție

Transmiteți două semnale de comutație digitale și un semnal senzor analogic, în condiții de siguranță, de la emițător la receptor - prin intermediul modulelor noastre unidirecționale I/O RAD-Line. Pe lângă conexiunile punct-cu-punct, multiplicați și divizați semnalele sistemelor multi-receptor.           

Avantajele sistemului unidirecțional de comunicație radio

Sistem comunicație radio unidirecțional  

Transmitere fiabilă a semnalelor I/O - cu sistemul de comunicație radio unidirecțional

Transmiteți semnalele I/O în mod fiabil, pe distanțe între câteva sute de metri și mai mulți kilometri.

  • Comunicații robuste și fiabile în medii industriale
  • Punere în funcțiune simplă
  • Posibilități bune de diagnosticare
  • Densitate mare a sistemului, format din mai multe sute de rețele posibile
  • Fără costuri de operare, prin banda ISM fără licență, de 2,4 GHz
  • Operabil în paralel și fără probleme în sisteme WLAN de 802.11 și Bluetooth
  • Utilizare în Zona Ex 2

Utilizare pe post de conexiune punct-cu-punct

Conexiune unidirecțională punct-cu-multipunct  

Conexiune unidirecțională punct-cu-punct

O posibilitate de transmitere a semnalelor I/O prin comunicație radio este conexiunea punct-cu-punct.

Dacă sistemul este instalat sub această formă, semnalul este conectat și tensiunea de operare este setată - atunci conexiunea wireless se stabilește automat, fără setări suplimentare.

Utilizare sub forma unei conexiuni punct-cu-multipunct

Conexiune unidirecțională punct-cu-multipunct  

Conexiune unidirecțională punct-cu-multipunct

Semnalele pot fi transmise cu dispozitivele I/O Trusted Wireless și sub formă de punct-cu-multipunct.

Dacă setul este instalat sub această formă, semnalul este conectat și tensiunea de operare este setată, atunci conexiunea se stabilește automat. Printr-un receptor suplimentar, semnalele pot fi ușor divizate sau multiplicate.


Înapoi la Prezentare generală
Informații suplimentare

PHOENIX CONTACT SRL

Floreasca Business Park
Calea Floreasca 169 A,
Corp A, Etaj 8,
București, România,
RO-014459
0040 21 350 88 12
0040 21 350 88 13

Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere