Înapoi la Prezentare generală

Sistem de comunicație radio bidirecțional - transmitere sigură în ambele direcții

Transmiteți două semnale de comutație digitale și un semnal senzor analogic, în condiții de siguranță, în ambele direcții - prin intermediul modulelor noastre bidirecționale I/O RAD-Line.

Avantajele sistemului bidirecțional de comunicație radio

Sistem bidirecțional de comunicație radio  

Comunicație I/O flexibilă: prin intermediul sistemului bidirecțional de comunicație radio

Creați un sistem de comunicație radio bidirecțional, în conformitate cu cerințele dvs: cu suportul integrat al magistralei, aliniați simplu și rapid până la opt module de extindere I/O.

  • Gamă largă, de la câteva sute de metri până la mai mulți kilometri
  • Punere în funcțiune simplă
  • Posibilități bune de diagnosticare
  • Densitate mare a sistemului, format din mai multe sute de rețele posibile
  • Fără costuri de operare, grație benzii ISM fără licență
  • Operabil în paralel și fără probleme în sisteme WLAN de 802.11 și Bluetooth
  • Extensibil, prin modulele de extindere I/O
  • Utilizare în Zona Ex 2

Utilizare sub formă de conexiune bidirecțională punct-cu-punct

Sistem bidirecțional de comunicație radio  

Conexiune bidirecțională punct-cu-punct

O posibilitate de transmitere a semnalelor I/O prin comunicație radio este conexiunea punct cu punct în ambele direcții. Dacă sistemul este instalat sub această formă, semnalul este conectat și tensiunea de operare este setată - atunci conexiunea wireless se stabilește automat, fără setări suplimentare.

Dacă ați extins sistemul cu module I/O suplimentare, le puteți atribui rapid prin comutatorul de codare a adresei de pe panoul frontal.

Utilizare sub forma unei conexiuni unidirecționale punct-cu-multipunct

Conexiune unidirecțională punct-cu-multipunct  

Conexiune unidirecțională punct-cu-multipunct

Dacă doriți să utilizați sistemul bidirecțional de comunicație radio sub forma punct-cu-multipunct, acesta devine un sistem unidirecțional de comunicație radio. Acest lucru înseamnă un emițător și mai multe receptoare. Sub această formă, stațiile de recepție sunt imaginile în oglindă ale emițătorului.

Sistemul poate fi și extins, prin modulele de extindere I/O. Astfel puteți realiza, de exemplu, divizarea sau multiplicarea semnalului.

Asocierea modulului I/O se realizează reciproc, prin intermediul comutatorului de codare a adresei de pe carcasa frontală.

Utilizare cu un repetor

Sistem bidirecțional de comunicație radio  

Conexiune bidirecțională punct-cu-punct, cu repetor

Doriți să măriți intervalul de transmitere și, de exemplu, să comunicați, în mod fiabil, pe deasupra munților? Atunci utilizați repetorul nostru puternic. 

Setul este format din trei emițătoare-receptoare pre-configurate, în care repetorul este un emițător-receptor cu o mufă specială. În cazul în care conectați mai multe repetoare la rând, măriți gama de mai multe ori.

Important: numai repetorul nu poate emite sau recepționa semnale. Dar într-o conexiune punct-cu-punct cu repetor și modul de extindere I/O puteți schimba date în mod bidirecțional.


Înapoi la Prezentare generală
Informații suplimentare

PHOENIX CONTACT SRL

Floreasca Business Park
Calea Floreasca 169 A,
Corp A, Etaj 8,
București, România,
RO-014459
0040 21 350 88 12
0040 21 350 88 13

Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere