Înapoi la Prezentare generală

Topologii de rețea

Cu Radioline realizați, rapid și simplu, diferite structuri de rețea: de la conexiunea simplă punct-cu-punct până la rețelele buclate complexe.

Utilizare pe post de conexiune punct-cu-punct

Conexiune punct-cu-punct  

Intrare și ieșire a semnalelor I/O: punct cu punct

O posibilitate de transmitere a semnalelor I/O prin comunicație radio este conexiunea bidirecțională punct-cu-punct. Dacă sistemul este instalat sub această formă, semnalul este conectat, tensiunea de operare este setată și adresele sunt setate prin intermediul butonului rotativ de selecție, atunci conexiunea wireless se stabilește automat, fără setări suplimentare.

Dacă ați extins sistemul cu module I/O suplimentare, le puteți atribui rapid și simplu prin butonul rotativ de selecție de pe panoul frontal (Mapare I/O).

Utilizare în rețeaua în stea

Rețea în stea  

Intrare și ieșire a semnalelor I/O - rețea în stea

Transmiteți semnalul cu Radioline, și bidirecțional, printr-o configurație în stea. Dacă sistemul este instalat sub această formă, semnalul este conectat, tensiunea de operare este setată și adresele sunt setate prin intermediul butonului rotativ de selecție, atunci conexiunea wireless se stabilește automat, fără setări suplimentare.

Printr-un receptor suplimentar, semnalele pot fi pur și simplu împărțite între ele sau multiplicate.

Dacă ați extins sistemul cu module I/O suplimentare, le puteți atribui rapid și simplu prin butonul rotativ de selecție de pe panoul frontal (Mapare I/O).

Aplicații în rețele buclate (Mesh)

Rețea buclată  

Intrare și ieșire a semnalelor I/O - rețea buclată

Conectați-vă controlerul la elementul de câmp în serie – relativ ușor prin comunicație radio: de la transmiterea simplă punct-cu-punct până la rețelele buclate puternice.

Dispozitivele sclav sunt conectate direct prin stații intermediare repetor-sclav. Pentru a mări calea wireless sau pentru integrarea mai multor repetoare-sclav, puteți comuta până la 250 de repetoare-sclav unul în spatele celuilalt.

La stațiile intermediare repetor-sclav puteți conecta, de asemenea, dispozitive I/O în serie sau module de extindere I/O. În cazul în care o conexiune din interiorul rețelei nu reușește, informațiile sunt redirecționate prin intermediul altui nod de rețea (Roaming).

Organizarea și remedierea automată mențin rețeaua stabilă, fiecare dispozitiv are o multitudine de căi de comunicație.

PHOENIX CONTACT SRL

Floreasca Business Park
Calea Floreasca 169 A,
Corp A, Etaj 8,
București, România,
RO-014459
0040 21 350 88 12
0040 21 350 88 13

Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere