Înapoi la Prezentare generală

Aplicații de rețea

Transmiterea datelor I/O (Wire-In/Wire-Out)

Transmiterea datelor I/O  

Transmiterea datelor de la stație I/O la stație I/O

Radioline permite distribuirea semnalului I/O simplu în rețea și designul diferitor structuri de rețea. Maparea I/O simplifică, de asemenea, distribuirea semnalului în sistemele extinse semnificativ.

Prin răsucirea butonului rotativ de selecție alocați rapid intrările și ieșirile. Astfel puteți distribui și multiplica semnalele I/O prin modulul de extindere I/O oriunde în rețea - fără programare.

Prin răsucirea butonului rotativ de selecție sunt alocate rapid intrările și ieșirile. Astfel puteți distribui semnalele I/O prin modulul de extindere I/O oriunde în rețea - și toate acestea fără programare.

Transmiterea datelor în modul RTU CLP/Modbus

Modul RTU CLP/Modbus  

Transmiterea datelor de la stațiile I/O la un controler

Prin intermediul interfețelor integrate RS-232 și RS-485 puteți conecta modulul I/O la Radioline direct prin radio, prin intermediul protocolului Modbus de pe controler.

La fiecare sclav sau repetor-sclav pot fi conectate module de extindere I/O. Semnalele I/O sunt stocate în modulul wireless master, într-un registru Modbus integrat și de acolo pot fi accesate în orice moment de controler.

Pe lângă semnale sunt disponibili și parametrii de diagnosticare, precum calitatea semnalului comunicație radio al fiecărui dispozitiv, care se află în registrul Modbus, pentru a asigura o monitorizare continuă a sistemului de comunicație radio.

Transmiterea datelor în serie

Conexiune în rețea a dispozitivelor în serie, prin comunicații radio  

Conexiune în rețea a dispozitivelor în serie, prin comunicații radio

Controlerele suplimentare sau dispozitivele I/O în serie se interconectează simplu și rapid cu Radioline, prin comunicații radio. Astfel, cablul RS-232/485 în serie poate fi înlocuit.

PHOENIX CONTACT SRL

Floreasca Business Park
Calea Floreasca 169 A,
Corp A, Etaj 8,
București, România,
RO-014459
0040 21 350 88 12
0040 21 350 88 13

Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere