Trusted Wireless 2. 0 I/O

Ușor de operat – cu o singură rotație

Ușor de operat – cu o singură rotație

Acum puneți în funcțiune, rapid și simplu, un sistem de comunicație radio - nefiind necesară programarea.

Înapoi la I/O wireless

Categorii

Căutare în Trusted Wireless 2. 0 I/O

Afişează toate produsele din această categorie

Radioline este noul sistem de comunicație radio pentru dispozitive extinse. Particularitate: prin simpla răsucire a butonului rotativ de selecție alocați ușor intrările și ieșirile - nefiind necesară programarea. Grație tehnologiei de comunicație radio Trusted Wireless 2. 0, Radioline este cea mai bună alegere pentru utilizarea sigură în medii industriale.

Avantajele dvs.

  • Punere în funcțiune simplă a sistemelor de comunicație radio - prin simpla răsucire a butonului rotativ de selecție, nefiind necesară programarea
  • Fiabilitate ridicată – grație noii tehnologii Trusted Wireless 2. 0, codare AES, salturi de frecvență și gestionarea coexistenței
  • Acoperire de până la mai mulți kilometri - prin intermediul ratei variabile de transfer date
  • Design de rețea flexibil - Radioline acceptă atât conexiuni punct-cu-punct, cât și rețele tip plasă complexe, cu până la 250 de dispozitive
  • Economisiți dispozitive: cu numai un dispozitiv, puteți transfera semnale I/O sau date în serie, grație interfeței integrate RS-232/485
  • Extensibil cu până la 32 module I/O – grație conectorului magistrală cu instalare pe șină și caracteristicii Hot Swap

Mapare I/O

Reglaj cu rotiță Radioline  

Punere în funcțiune rapidă și simplă a sistemului de comunicație radio

Prin intermediul butonului rotativ de selecție atribuiți modulul I/O în interiorul unei rețele. Deci pur și simplu trebuie să setați numai modulele I/O care comunică între ele, având același număr: unei intrări digitale i s-a alocat, de exemplu, adresa IO-MAP 12 și ieșirea digitală atribuită are, de asemenea, adresa IO-MAP 12 - și semnalele sunt deja distribuite în mod corespunzător în întregul sistem.

Extrem de flexibil, grație designului modular

Design modular al stației, cu Radioline  

Transmiterea mai multor semnale I/O prin radio - grație designului modular

Personalizați sistemul de comunicație radio cu cerințele aplicației dvs. Alegeți dintre diferite module de extindere analogice și digitale, adaptate la tipul și numărul semnalelor.

Avantajele modulelor de extindere I/O:

  • În timpul funcționării, modulele pot fi conectate și deconectate (compatibile Hot Swap)
  • Separare galvanică canal-cu-canal
  • Intervale de intrări și ieșiri digitale (0 V c.a. ... 250 V c.a.)
  • Ieșiri tranzistoare sau relee
  • Intrări prin impuls (0 Hz ... 100 Hz) pentru contabilizare evenimente, de exemplu măsurarea ratei de descărcare
  • Domeniu de temperatură extins (-40°C … +70°C)

Sistem comunicație radio cu firmware nou pentru comunicații I/O prin radio și cablu

Actualizare firmware pentru sistemul de comunicație radio Radioline  

Actualizarea firmware pentru sistemul de comunicație radio, Radioline, permite operarea mixtă cu radio și cablu

Grație noului firmware pentru sistemul comunicație radio Radioline distribuiți acum semnale I/O prin radio și conductori cu două cabluri în aceeași rețea. Maparea I/O se realizează prin buton rotativ de selecție.

Sunt disponibile module wireless pentru domeniile de frecvență 868 MHz, 900 MHz și 2,4 GHz, precum și un cuplor de bus RS-485.

Conf-Stick pentru securitate crescută a rețelei

Conf-Stick  

Aplicația plug-in Conf-Stick permite o adresare unică a rețelei

Prin intermediul Confstick realizați o rețea unică de adresare pentru funcționarea sigură, în paralel a mai multor rețele.

Adică stabiliți un ID unic de rețea și folosiți diferite benzi RF.

Astfel puteți crea propria rețea securizată și puteți stoca și salva datele de configurare pe un stick de memorie.

PHOENIX CONTACT SRL

Floreasca Business Park
Calea Floreasca 169 A,
Corp A, Etaj 8,
București, România,
RO-014459
0040 21 350 88 12
0040 21 350 88 13

Serviciu


Transmisie serială de date

Aflați cum puteți efectua setările pentru transmisia serială de date.


Configurare avansată

Aflați cum puteți efectua setările avansate și actualizările de firmware.


Posibilități complete de diagnosticare

Aflați cum să monitorizați stațiile radio și rețelele și cum să urmăriți evenimentele.

Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere