Înapoi la Prezentare generală

Testare normativă, în conformitate cu IEC 62305-3

IEC 62305-3 descrie testarea repetată a descărcătoarelor.

Testarea și documentația pentru conformitate

Conform IEC 62305-3 dispozitivele de protecție la supratensiune trebuie să fie verificate în mod regulat (consultați tabelul de mai jos). În plus, standardul prevede documentația inteligibilă pentru valorile de testare. Aceasta corespunde funcționării CHECKMASTER 2.

  • Toate rezultatele testării sunt stocate de CHECKMASTER 2 în memoria internă.
  • Astfel, valorile memorate ale testului sunt accesibile imediat.
  • Protocolul de testare include denumirea articolului, precum și rezultatul testării, cu data și ora.
  • Transferul de date către PC se face printr-un stick USB.
  • Fișierele protocolului sunt salvate în format CSV și pot fi procesate ulterior în orice program de calcul sub formă tabelară.
Clasă de protecție la descărcăriI și IIIII și IV
Inspecție vizuală (interval)anualla fiecare 2 ani
Testare completăla fiecare 2 anila fiecare 4 ani
Testarea completă a sistemelor criticeanualanual

Înapoi la Prezentare generală
Informații suplimentare
  • Testare normativă, în conformitate cu IEC 62305-3

PHOENIX CONTACT SRL

Floreasca Business Park
Calea Floreasca 169 A,
Corp A, Etaj 8,
București, România,
RO-014459
0040 21 350 88 12
0040 21 350 88 13

Serviciu

Monitorizare cu sistemul de testare pentru descărcătoare

Modul de învățare pentru sistemul de testare pentru descărcătoare.

Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere