Înapoi la Prezentare generală

Switchuri PROFINET

Familia FL SWITCH IRT utilizează controlerul ERTEC și, astfel, este ideală pentru aplicațiile PROFINET. Switchul îndeplinește toate cerințele pentru redirecționarea optimă a pachetelor IO PROFINET. Prin dispozitivul său integrat IO PROFINET, FL SWITCH IRT poate fi complet configurat și monitorizat de la controler.

Prioritizare PROFINET - transmitere de date

Prioritizare PROFINET  

Prioritizare PROFINET

Indiferent de prioritatea pachetelor de date, pachetul PROFINET sunt procesate preferențial, fișierul superior din pachetul de intrare fiind verificat de un ID PROFINET.

În cazul în care în antet este identificat un ID PROFINET, pachetul de date este procesat cu cea mai mare prioritate. În acest scop există posibilitatea de a evalua anumite aplicații, cum ar fi fluxurile video, fără afectarea comunicației PROFINET.

Astfel, operatorul instalației nu trebuie să își facă griji cu privire la acordarea de prioritate pachetelor PROFINET. Proiectarea rețelei este simplificată și este posibilă diferențierea detaliată a priorităților pentru toate mesajele non-PROFINET.

La transmiterea cu 100 Mbps, sunt atinși cei mai mici timpi de latență, prin redirecționarea pachetelor – datorită faptului că tehnologia de comutare Cut Through este acceptată. Astfel, pachetele PROFINET ajung la destinație mai rapid, prin intermediul mai multor switchuri.

Integrare în proiectare

Switchurile cu configurație IRT  

Switchurile cu configurație IRT

Configurați complet FL SWITCH IRT de a controlerul PROFINET – de la prima punere în funcțiune, inclusiv alocarea adresei IP per DCP, până la configurarea porturilor.

În timpul funcționării, este posibilă selectarea și monitorizarea diagosticării complete a switchurilor IRT, prin intermediul dispozitivului IO PROFINET.

Realizați schimbul rapid al dispozitivelor și monitorizarea configurației de rețea, prin intermediul protocolului standard PROFINET înregistrat, LLDP (Link Layer Discovery Protocol). În plus, puteți monitoriza configurația rețelei prin LLDP, de pe un instrument de gestionare a rețelei.

Diagnosticare pentru căile de fibră optică

Diagnosticare pentru căile de fibră optică  

Diagnosticare pentru căile de fibră optică

FL SWITCH IRT pot fi diagnosticate prin căile de fibră optică PROFINET și valorile de diagnosticare ale controlerului vă stau la dispoziție.

Astfel este posibilă monitorizarea continuă a calității căilor de fibră optică. Pentru o mai bună evaluare a căilor de fibră optică, vă stau la dispoziție switchurile FL IRT pentru întreținere, precum și lungimile căilor dintre două dispozitive din dispozitivul IO PROFINET.

MRP - comutare rapidă şi garantată

MRP controlează comutarea într-o structură inel  

Comutare în caz de eroare

Asigurați-vă un trafic de date neîntreruptibil: MRP (Media Redundancy Protocol) este un protocol de redundanță și face parte din standardul IEC 62439. În cadrul unei structuri inel, acesta garantează, în cazul unei întreruperi, timpi de comutare de maximum 200 ms.

Cu memoria de configurare variabilă FL MEM PLUG-MRM, puteți integra funcția de management MRP în switchul dvs.

Pe această memorie externă puteți stoca și setările efectuate. Astfel comutați dispozitivul în câteva secunde.


Înapoi la Prezentare generală
  • Switchuri PROFINET

PHOENIX CONTACT SRL

Floreasca Business Park
Calea Floreasca 169 A,
Corp A, Etaj 8,
București, România,
RO-014459
0040 21 350 88 12
0040 21 350 88 13

Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere