Protecție la supratensiune

Protecție eficientă

Protecție eficientă

Doriți ca sistemele dvs. să lucreze fără întrerupere? Protecția la supratensiune este o condiție esențială.

Înapoi la Dispozitive de protecție

Categorii

Căutare în Protecție la supratensiune

Afişează toate produsele din această categorie

Tensiunile perturbatoare cum sunt, de exemplu, cele generate de operațiunile de comutare sau loviturile de trăsnet, sunt mai mult sau mai puțin încărcate cu energie. Protejați-vă neapărat sistemele cu dispozitive puternice de protecție la curentul de descărcare atmosferică și cu dispozitive de protecție la supratensiune.

Avantajele dvs.

  • Protecție pentru aplicațiile și semnalele obișnuite, printr-un portofoliu complet de produse
  • Gamă largă de aplicații - design și tehnologie de conectare pentru fiecare aplicație
  • Instalare cu economie de spațiu și rentabilă, grație designului îngust
  • Verificare simplă, prin descărcătorul conectabil

Principiul cercului de protecție

Circuitul de protecție previne complet tensiunile de descărcare  

Circuitul de protecție împotriva tensiunii de descărcare

„Circuitul de protecție eficientă“ ajută la realizarea unei protecții complete la supratensiune.

Aceasta funcționează astfel:

Trasați un cerc imaginar în jurul unui obiect pe care doriți să îl protejați.

În toate punctele de intersecție a liniilor de circuit cu acest cerc trebuie să instalați dispozitive de protecție la supratensiune.

Zona din interiorul cercului de protecție este asigurată, astfel încât tensiunile de descărcare apărute să fie evitate în mod constant.

Pentru planificarea dvs., luați în considerare următoarele domenii:

  • Sursă de alimentare
  • Tehnologie de măsurare, control și reglare
  • Prelucrarea datelor, telecomunicații
  • Dispozitive emițătoare și receptoare

PHOENIX CONTACT SRL

Floreasca Business Park
Calea Floreasca 169 A,
Corp A, Etaj 8,
București, România,
RO-014459
0040 21 350 88 12
0040 21 350 88 13

Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere