Switchuri Managed Switch standard

Switchuri administrate standard

Siguranță și flexibilitate maximă

Switchuri industriale Ethernet Switch pentru rețele sofisticate și sigure de infrastructură.

Înapoi la Switchuri Managed Switch

Categorii

Căutare în Switchuri Managed Switch standard

Afişează toate produsele din această categorie

Pentru aplicații sofisticate, switchurile Managed Switch din seriile 3000 și 4000 combină performanța înaltă cu disponibilitatea ridicată, la un timp de comutare redundantă de numai 15 ms.
Switchurile acceptă un set de standarde IEEE, ceea ce le face ideale pentru utilizarea în rețele sofisticate.

Avantajele dvs.

  • Automatizare neîntreruptibilă, grație redundanței rapide cu protocolul Extended Ring
  • Securitate mărită de rețea, și pentru sisteme complexe, grație funcțiilor de siguranță extensive
  • Configurare și diagnosticare simplă și clară, prin vizualizările liber configurabile din interfața web
  • Flexibilitate mare prin diversele tipuri de design, variante de porturi și versiuni speciale pentru sisteme de turbine

Putere scalabilă pentru flexibilitate în aplicații

Switchuri industriale Ethernet Switch din seriile 3000 și 4000  

Putere scalabilă: switchuri industriale Ethernet Switch 3000 și 4000

Switchurile Managed Switch din seria 3000 oferă un portofoliu extins cu cinci, opt au 16 porturi, precum și conexiuni de 10/100 Mbps. Switchurile Managed Switch din seria 4000 combină porturile rentabile de 10/100 Mbps cu două porturi Gigabit, pentru conectarea la o rețea de nivel superior. Seria 4000 cuprinde switchuri cu zece, 14 sau 16porturi. În acest scop, vă stau la dispoziție diferite combinații de conexiuni din cupru și din fibră optică.

Optimizați-vă controlerele de rețea cu FL SWITCH 3000 și 4000: cu funcțiile complete de diagnosticare, performanță și de siguranță, împreună cu funcțiile de redundanță și caracteristicile de aplicații prietenoase cu utilizatorul.

Descoperiți posibilitățile nelimitate ale seriilor FL SWITCH 3000 și 4000:

  • Variante de temperatură: între -10 °C și +60 °C și între -45 °C și +75 °C
  • Flexibilitate mare cu până la patru porturi de fibră optică, pentru designul configurațiilor în stea și arbore, precum și pentru conectarea subrețelelor la rețelele de nivel superior
  • Combinație între funcțiile IEEE și redundanța Extended Ring, pentru timpi de comutare de la 15 ms până la mai multe sute de switchuri în inel
  • Cuplarea mai multor inele
  • Operare ușoară prin gestionarea unică, orientată spre utilizator, bazată pe web
  • Controler de rețea: VLAN, Multicast, exploatare prin linie interurbană, mecanisme de filtrare
  • Controler de siguranță: bazat pe porturi, 802.1x, conturi de utilizator

Managed Switches în conformitate cu IEC 61850-3/IEEE 1613

Switchuri industriale Ethernet Switch în conformitate cu IEC 61850-3/IEEE 1613  

Switchuri industriale Ethernet Switch în conformitate cu IEC 61850-3/IEEE 1613

IEC 61850 impune cerințe speciale pentru componentele de rețea. În funcție de locație, trebuie îndeplinite cerințele extrem de ridicate de mediu, care sunt specificate în IEC 61850­-3 și în IEEE 1613. Cu imunitate deosebit de mare la interferențele electromagnetice și electrostatice, domenii de temperatură extinse și rezistență la șocuri extreme și vibrații, FL SWITCHES 3000E și 4800E vă oferă constant operare fiabilă în condiții extreme de mediu. Acestea sunt ideale pentru utilizarea în sistemele de turbine.


Creați conexiuni centralizare și descentralizate de rețea cu dispozitivele pentru șină DIN (FL SWITCH 3000E) sau pentru utilizare în tablouri de 19 inch (FL SWITCH 4800E).

Avantajele dvs.:

  • Pot fi utilizate în cele mai dificile condiții de mediu electromagnetice și electrostatice, în conformitate cu IEC 61850-3 și IEEE 1613
  • Utilizare în condiții climatice extreme, grație domeniului de temperatură între -40 °C și +70 °C
  • Mecanisme rapide de redundanță pentru disponibilitate ridicată

FL SWITCH 3000E:

  • Flexibilitate grație variantelor diverse de porturi de 10/100 Mbps și porturi opționale SFP de 100 Mbps, cu conexiune LC

FL SWITCH 4800E:

  • Densitate mare de porturi și de grupări directe aliniate, pentru o amprentă mică
  • Sursă de alimentare redundantă, schimbabilă și tensiuni speciale de operare (opțional)

PHOENIX CONTACT SRL

Floreasca Business Park
Calea Floreasca 169 A,
Corp A, Etaj 8,
București, România,
RO-014459
0040 21 350 88 12
0040 21 350 88 13

Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere