Software-SPS

Transformați PC-ul dvs. industrial într-un CLP

Transformați PC-ul dvs. industrial într-un CLP

Două dispozitive într-unul: utilizați resursele libere ale PC-ului dv. industrial și transformați-le, cu ajutorul Software-SPS, într-un controler puternic.

Înapoi la Controlere

Categorii

  • Listă de produse Software-SPS
    Software-SPS

    Software-SPS pentru utilizarea PC-ului industrial VALUELINE pe post de CLP. Cu partea de controler ecranată, pentru o funcționare stabilă și fiabilă.

Căutare în Software-SPS

Afişează toate produsele din această categorie

PC-urile industriale pentru vizualizarea și controlul proceselor sunt, de multe ori, foarte puțin ocupate. Utilizați aceste resurse libere și transformați-le, în plus, într-un CLP complet. În funcţie de nevoia privind performanţele, alegeţi între PC WORX SRT cu timpi de reacţie garantaţi statistic pentru sarcini mici până la medii. Pentru automatizare complexă, care necesită reacţie în timp real, alegeţi PC WORX RT BASIC.

Avantajele dvs.

  • Economie de costuri, deoarece nu este necesar un hardware CLP separat
  • Stabil și fiabil, prin extinderea sistemului de operare
  • Vizualizare simplă și accesibilă, grație serverului web integrat
  • Deschidere Ethernet maximă, deoarece toate protocoalele majore sunt acceptate

Puternic și stabil – PC-ul industrial Valueline pe post de CLP

Utilizarea unui IPC pe post de CLP  

Astfel utilizați IPC-ul dvs. pe post de CLP.

Software-SPS de la Phoenix Contact este o alternativă economică la CLP-ul clasic.

Pentru nevoia dumneavoastră privind performanţele se potriveşte un PC industrial sau un PC Windows uzual ca unitate de comandă, operare sau de vizualizare în instalaţia dumneavoastră.

Funcționare stabilă, grație extinderii separate a sistemului de operare

Partea de control ecranat al Software-SPS  

Controlerul ecranat asigură stabilitatea controlului.

PC WORX RT BASIC permite controlul sistemului dvs. în timp real. Sistemul funcționează foarte stabil deoarece, pe lângă sistemul de operare standard Windows, este instalată și o extindere în timp real.

Această extindere în timp real, proprie societății TenAsys poate proteja partea de control în timp real din mediul Windows. Astfel, sunt asigurate integritatea și comportamentul determinant al controlerului.  

PHOENIX CONTACT SRL

Floreasca Business Park
Calea Floreasca 169 A,
Corp A, Etaj 8,
București, România,
RO-014459
0040 21 350 88 12
0040 21 350 88 13

Serviciu


Software-CLP

Transformați-vă PC-ul Windows într-un controler programabil.

Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere