Smart Managed Switches

Smart Managed Switches

Puternic și rapid

Transfer de date mare, la aceleași viteze mari.

Înapoi la Switchuri Managed Switch

Categorii

Căutare în Smart Managed Switches

Afişează toate produsele din această categorie

Smart Managed Switches de la Phoenix Contact vă oferă performanță excelentă în timp real cu un transfer de date mare. Prin aceste Ethernet Switches industriale puteți configura funcțiile de gestionare, pur și simplu, pentru fiecare mod inteligent și, astfel, puteți utiliza standardele corespunzătoare Ethernet, printr-un singur switch.

Avantajele dvs.

  • Transfer de date mai mare și viteză mare grație Ethernetului de viteză sau Gigabit pe toate porturile
  • Asistență optimă pentru utilizatori, prin aplicarea standardelor IT și protocoalelor de automatizare
  • Control și configurație simple ale funcțiilor switchului, prin gestionare bazată pe web, SNMP și funcțiile dispozitivului PROFINET

Utilizare în mediul PROFINET

Switchurile Smart Managed Switch funcționează ca dispozitiv PROFINET  

Switchurile Smart Managed Switch funcționează ca dispozitiv PROFINET

Prin dispozitivul IO integrat PROFINET, switchurile Smart Managed Switches sunt optime pentru utilizare în rețelele PROFINET cu clasa de conformitate B. Switchurile pot fi configurate și diagnosticate complet prin PC Worx și Step 7.

Pentru un timp garantat de comutare în caz de eroare, de 200 ms, este pus la dispoziție Media Redundancy Protocol (MRP).
Protocolul Link Layer Discovery Protocol (LLDP) vă permite stabilirea automată a configurației de rețea.

Avantajele dvs.:

  • Configurația prin controlerul I/O (ILC, S7)
  • Asistență DCP (Discovery Configuration Protocol) pentru atribuirea automată a adreselor IP și a numelor de dispozitive
  • Diagnosticare prin gama de controlere
  • Funcția de alarmare PROFINET: dacă, de exemplu, lumina generată într-o fibră polimerică este sub o valoare limită, se emite o alarmă

Utilizare în mediul EtherNet/IP

Comunicați inteligent cu funcții de filtrare și interogare  

Comunicați inteligent cu funcțiile de filtrare și interogare

Switchurile Smart Managed Switch asigură utilizarea optimă în mediul EtherNet/IP, prin funcțiile de filtrare Multicast, ceea ce reduce încărcarea și crește stabilitatea rețelei.

Cu funcțiile de filtrare și de interogare ale switchurile Smart Managed Switch transmiteți datele numai către dispozitivele de care aveți nevoie.

Pentru dvs., acest lucru înseamnă: suport optim pentru rețelele dvs. EtherNet/IP și comunicare inteligentă.

Ethernet în timp real

Ethernet în timp real – Smart Managed Switches  

Ethernet în timp real – Smart Managed Switches

Smart Managed Switches asigură un transfer de date mare, la aceleași viteze mari. Configurați funcțiile de gestionare și, astfel, puteți utiliza diverse standarde Ethernet printr-un singur switch.

Avantajele dvs.:

  • Ethernet de viteză sau Gigabit pe toate porturile
  • Optim pentru domeniul PROFINET-RT sau EtherNet/IP
  • Suport pentru servicii IT în timp real, precum Video sau Voice-over-IP
  • Domeniu de temperatură extins între -40 °C și +70 °C pentru utilizare în medii industriale
  • Variante Gigabit cu aprobare maritimă și aprobare ATEX-Zona II

PHOENIX CONTACT SRL

Floreasca Business Park
Calea Floreasca 169 A,
Corp A, Etaj 8,
București, România,
RO-014459
0040 21 350 88 12
0040 21 350 88 13

Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere