Înapoi la Prezentare generală

Repetor modular din cupru

Repetor modular din cupru pentru putere mai multă în sistem

Prezentare generală transmisie pe cupru/fibră optică  

Repetor din cupru combinat cu modulele optice de legătură (Optical Link Modules - OLM), construit ca Hub PROFIBUS

Cu repetoarele din cupru PSI-REP aveți posibilitatea să vă extindeți rețeaua, independent de rata de transfer a datelor spațiale. Astfel, numărul de dispozitive poate fi extins prin segmentarea cu repetoare.

Separarea de înaltă calitate pe 4 căi garantează o imunitate la interferențe deosebit de mare.

Și în acest caz, conceptul modular al dispozitivelor PSI-MOS oferă combinații între canalele din cupru și fibră optică. În funcție de fiecare cerință, puteți mări razele de acțiune, puteți transmite cu protecție CEM, puteți extinde și distribui canalele.

 

Avantajele dvs. pe scurt

  • Detectarea delimitatorului de pornire filtrează cablurile PROFIBUS distruse
  • Prin retemporizarea biților, dispozitivele se leagă în cascadă la orice adâncime
  • Separarea electrică de înaltă calitate asigură o imunitate la perturbațiile industriale

Design modular

Conexiune prin conector magistrală cu instalare pe șină    

Conexiune prin conector magistrală cu instalare pe șină

Dispozitivele pot fi interconectate rapid și simplu, prin conectorul magistrală cu instalare pe șină. Astfel se realizează cablarea cross pentru semnale de date și tensiune de alimentare. Instalarea dispozitivelor este rapidă și sunt excluse erorile de cablare.

Acest lucru permite combinarea a până la zece dispozitive corespunzătoare aplicației. Acest HUB modular PROFIBUS poate fi extins selectiv cu până la 30 de canale, din cupru sau fibră optică.

Modular înseamnă flexibil: De asemenea, în timpul funcționării, puteți înlocui module individuale, fără a le afecta pe celelalte. Puterea opțională a sistemului se integrează perfect în sistem și, de asemenea, poate fi utilizată redundant.

PHOENIX CONTACT SRL

Floreasca Business Park
Calea Floreasca 169 A,
Corp A, Etaj 8,
București, România,
RO-014459
0040 21 350 88 12
0040 21 350 88 13

Configurator

Configurați-vă produsele și soluțiile pentru aplicația dumneavoastră individuală.

Componente pentru magistrala de câmp - Convertoare

Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere