Carcasă cu profil extrudat UM-ALU

Carcasă cu profil extrudat UM-ALU

Perfect pentru medii solicitante

Utilizare fiabilă în condiții dificile, grație profilului robust al carcasei din aluminiu.

Înapoi la Carcasă cu profil extrudat

Categorii

Căutare în Carcasă cu profil extrudat UM-ALU

Afişează toate produsele din această categorie

În mediile industriale cu un potențial mare de interferențe electromecanice, cerințele pentru echipamente electronice sensibile CEM sunt foarte exigente. Sistemul de carcasă UM-ALU este realizat complet din aluminiu, oferind o protecție CEM excelentă și asigurând flexibilitatea totală la asamblare.

Avantajele dvs.:

  • Carcasă cu profil din aluminiu
  • Protecție CEM superioară
  • Rezistență la căldură
  • Flexibilitate mare prin diferitele dimensiuni ale profilului și capace

Protecție CEM și rezistență la căldură

Protecție CEM  

Protecție CEM și rezistență la căldură

Profilele extrudate din aluminiu sunt disponibile în diferite lungimi. La cerere, pregătim lungimi speciale pentru dvs.

  • Fabricat complet din aluminiu
  • Rezistență la căldură
  • Protecție CEM optimă pentru echipamentele dvs. electronice

Capace diferite

Capace  

Capace diferite pentru protecția optimă la șoc

Capacele diferite asigură protecția optimă la șoc și flexibilitatea mare la dezvoltarea echipamentelor dvs. electronice.

Nivel flexibil de instalare

Nivel flexibil de instalare  

Mai multe niveluri de instalare pentru cablaje imprimate

Nivelul flexibil de instalare permite dezvoltarea dispozitivului în funcție de aplicație. Astfel puteți introduce numeroase echipamente electronice în carcasă.

PHOENIX CONTACT SRL

Floreasca Business Park
Calea Floreasca 169 A,
Corp A, Etaj 8,
București, România,
RO-014459
0040 21 350 88 12
0040 21 350 88 13

Configurator

Configurați-vă produsele și soluțiile pentru aplicația dumneavoastră individuală.

Carcase echipament electronic

Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere