Sisteme de încărcare tip conector pentru mobilitate electrică

Lider în mobilitate electrică

Lider în mobilitate electrică

Participați activ la transformarea deplasării moderne.

Înapoi la Tehnologie de încărcare pentru mobilitate electrică

Categorii

Căutare în Sisteme de încărcare tip conector pentru mobilitate electrică

Afişează toate produsele din această categorie

Sistemele de conectori fișă pentru încărcare de la Phoenix Contact stabilesc standardele în alimentarea cu energie a vehiculelor acționate electric. Indiferent dacă este vorba despre încărcarea la rețeaua de curent alternativ sau despre încărcarea rapidă la curent continu – conectorii fișă pentru încărcare c.a. și c.c. de la Phoenix Contact sunt siguri, fiabili și simplu de folosit.

Avantajele dvs.

  • Gamă completă de fișe dintr-o singură sursă - grație paletei largi de produse cu Tip 1, Tip 2 și GB/T
  • Manevrare confortabilă - cu mânerul cu formă ergonomică
  • Încărcare sigură prin monitorizarea temperaturilor și mecanisme inovatoare de blocare

Prezentare sisteme de conectori fișă pentru încărcare

Toate sistemele de conectori fișă de la Phoenix Contact în matricea de aplicații  

Prezentare generală a tuturor sistemelor de conectori fișă pentru încărcare

Phoenix Contact oferă sortimentul complet de conectori fișă de încărcare dintr-un singur loc: tip 1, tip 2 și GB/T-Standard, atât pentru încărcarea convențională la rețeaua de curent alternativ, cât și pentru încărcarea rapidă cu curent continuu. Soluțiile potrivite le găsiți în gama noastră de produse.

Conector fișă pentru încărcare cu curent continuu vehicul

Conectori fișă încărcare vehicul c.c. conform CCS tip 1, tip 2 și GB/T-Standard  

Conectori fișă încărcare vehicul c.c. tip 1, tip 2 și GB/T-Standard

Phoenix Contact oferă toți conectorii fișă pentru încărcare vehicul, pentru încărcarea rapidă cu curent continuu oriunde în lume. Cu până la 250 A c.c., procesele de încărcare se încheie în cel mai scurt timp. Profitați de gama completă de produse de tip 1 (SUA), tip 2 (Europa) și GB/T-Standard (China):

  • Curenți de până la 250 A c.c. și conductori de încărcare până la 200 kW
  • Forme standardizate de prize (tip 1, tip 2, GB/T-Standard)
  • Monitorizarea temperaturii prin senzori integrați

Conector fișă pentru încărcare cu curent alternativ vehicul și conector fișă pentru încărcare infrastructură

Conector fișă pentru încărcare cu curent alternativ vehicul și conector fișă pentru încărcare infrastructură conform tip 1, tip 2 și GB/T-Standard  

Conector fișă pentru încărcare cu curent alternativ vehicul și conector fișă pentru încărcare infrastructură conform tip 1, tip 2 și GB/T-Standard

Fie că este vorba despre cabluri de încărcare cu capăt liber al conductorului, cabluri de încărcare mobile pentru portbagaj sau cabluri de încărcare inteligente cu IC-CPD pentru prizele casnice – și pentru încărcarea convențională cu curent alternativ, Phoenix Contact oferă interfețe pentru toate standardele de țară specifice

  • Curenți până la 32 A c.a.
  • Încărcare mono sau trifazică/putere de încărcare până la 22 kW
  • Forme standardizate de prize (tip 1, tip 2, GB/T-Standard)

Prize de încărcare infrastructură

Prize de încărcare infrastructură cu actuatoare, capac rabatabil și cadre de montaj  

Prize de încărcare infrastructură tip 2 cu capac rabatabil

Producătorii de stații de încărcare găsesc la Phoenix Contact prize de încărcare infrastructură conform standardelor tip 2 și GB/T pentru încărcarea mono sau trifazică. Prizele de încărcare infrastructură standardizate pot fi montate în cutii în perete sau stații de încărcare. Alte accesorii precum capacele rabatabile și cadrele de montare completează portofoliul

  • Încărcare mono sau trifazică până la 32 A c.a.
  • Montare pe peretele din față sau spate
  • Sistem de drenaj

Adaptor de testare sisteme de încărcare tip conector

Mufă de intrare CCS vehicul ca adaptor de testare pentru testele stației de încărcare  

Mufă de intrare CCS vehicul ca adaptor de testare pentru testele stației de încărcare

Efectuați testările referitoare la dezvoltare cu echipamentul de testare pentru sisteme de încărcare tip conector de la Phoenix Contact. Adaptoarele de testare corespund standardelor în vigoare și permit simulări aproape zilnic.

Accesorii sisteme de încărcare tip conector

Capac rabatabil pentru prize de încărcare infrastructură  

Capac rabatabil pentru prize de încărcare infrastructură, suporturi pentru fișa de încărcare a vehiculului și actuatoare

În completarea sistemelor de încărcare de tip conector de la Phoenix Contact, este disponibilă o selecție de diferite accesorii și materiale de schimb. Accesoriile asigură extinderea utilă a funcțiilor sistemelor de încărcare de tip conector, cum ar fi, de ex., protecția extinsă împotriva intemperiilor.


Informații suplimentare

PHOENIX CONTACT SRL

Floreasca Business Park
Calea Floreasca 169 A,
Corp A, Etaj 8,
București, România,
RO-014459
0040 21 350 88 12
0040 21 350 88 13

Serviciu

Sistem de încărcare combinat (CCS) tip 2

Încărcare din rețeaua de curent alternativ sau încărcare rapidă la curent continuu.


Sisteme de conectori fişă pentru încărcare c.a. și c.c. GB Standard

Încărcare din rețeaua de curent alternativ sau încărcare rapidă la curent continuu.

Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere