Înapoi la Prezentare generală

Conectori hibrizi

Conectori hibrizi pentru conexiune motor

Noii conectori hibrizi combină semnalele și puterea într-o singură carcasă.
Ambele cabluri pot fi conectate prin conexiune push-in, fără unelte, rapid și extrem de fiabil.
Conexiunea stea-triunghi se face direct pe conector. Pentru dvs., acest lucru înseamnă: motorul nu mai trebuie să fie deschis.

Punți stea-triunghi

Punți stea-triunghi  

Punți stea-triunghi

Punțile stea-triunghi ale motorului se află în carcasa mobilă, cu conectorul pentru motor. Pentru a introduce punți noi ale blocurilor terminale, nu trebuie să deschideți mai întâi motorul.
Acum se deschide numai duza și puntea stea-triunghi este răsucită.

Blocare cu pârghie

Blocare cu pârghie  

Blocare cu pârghie

Prin intermediul blocării robuste cu pârghie puteți separa bobinajul motorului, simplu și în câteva secunde.

Codificare rapidă

Codificare rapidă cu profilele din material plastic  

Codificare rapidă cu profilele din material plastic

Montați simplu profilul din material plastic și beneficiați de o protecție eficientă împotriva conexiunii greșite. În acest fel, puteți proteja până la 20 de contactoare împotriva conexiunii greșite.


Înapoi la Prezentare generală
Informații suplimentare
  • Conectori hibrizi

PHOENIX CONTACT SRL

Floreasca Business Park
Calea Floreasca 169 A,
Corp A, Etaj 8,
București, România,
RO-014459
0040 21 350 88 12
0040 21 350 88 13

Configurator

Configurați-vă produsele și soluțiile pentru aplicația dumneavoastră individuală.

Conectoare pentru medii dificile

Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere