Înapoi la Prezentare generală

Tehnologie de conectare pentru micro-invertoare

Conectați, simplu și fiabil, invertoarele dvs. fotovoltaice cu SUNCLIX micon, noul sistem compact de conectare la curent alternativ de la Phoenix Contact. Este foarte ușor de operat și poate fi preconfigurat și utilizat conform cerințelor dvs.

Avantajele dvs.

  • Design compact - tehnologia de conectare dispare în spatele cadrelor modulului
  • Siguranță și fiabilitate de durată prin intermediul materialelor de înaltă calitate și al manipulării ușoare
  • Flexibilitate ridicată - lungimi de cablu și asamblare după dorința clientului
  • Variantele cu certificare nord-americană și europeană permit utilizarea la nivel mondial a sistemului

SUNCLIX micon - sistemul de conectare pentru micro-invertoare

SUNCLIX micon  

Sisteme de conectare la curent alternativ pentru instalații mici

Noul sistem de conectare c.a. pentru micro-invertoare este un sistem de conductori pre-configurat, alcătuit din două module funcționale și se realizează în forma unui distribuitor în Y.

Modulul funcțional 1 este linia principală (Trunk-Line) care stochează și transmite curenții fiecăruia dintre mini-invertoarele unei instalații fotovoltaice.

Modulul funcțional 2 este linia de legătură a mini-invertorului corespunzător (Drop-Line), care conduce, în linia principală, curentul generat de fiecare invertor în parte.

Înapoi în sus

Conectori c.a. în Y pentru micro-invertoare

Conectori c.a. în Y  

Conectori c.a. în Y pentru micro-invertoare

Conectorul c.a. în Y este format din două conexiuni tripolare, conector și priză, care sunt legate între ele prin linia principală (Trunk-Line).

  • Tensiuni până la 600 V
  • Curenți nominali de max. 20 A (Trunk) și 5 A (Drop)
  • Este posibilă utilizarea de micro-invertoare cu puterea la ieșire de 500 W
  • Clasa de protecție IP67

 

Înapoi în sus

Fișe de conectare la rețea pentru conectori c.a. în Y

Fișe de conectare la rețea  

Fișe de conectare la rețea pentru conectori c.a. în Y

Fișele de conectare la rețea sunt veriga de legătură între sistemul fotovoltaic și rețea. În funcție de structura sistemului, legătura la rețea poate fi realizată prin fișe sau prin prizele conectorului c.a. în Y. Capătul liber al conductorului este plasat fie într-o cutie de distribuție, fie printr-o mufă de cablu într-o cutie de joncțiune la intrare.

  • Curenți nominali până la 20 A
  • Clasa de protecție IP67
Înapoi în sus

Capace de protecție

Capace de protecție  

Capace de protecție împotriva prafului

Capacele de protecție împotriva prafului protejează distribuția pinilor conectorului de impurități în timpul transportului. La instalare pot fi îndepărtate foarte ușor și fără unelte de pe conector. În timpul instalării, capacele de protecție vor fi introduse în ultimul conector, pentru a proteja fișa de intemperii.

  • Capace de protecție împotriva intemperiilor
  • Din material plastic biodegradabil

 

Înapoi în sus

dispozitiv deblocare contacte

Dispozitiv deblocare contacte  

dispozitiv deblocare contacte

Mecanismul de blocare al conectorilor este extrem de robust și împiedică desprinderea accidentală. Cu dispozitivul de deblocare a contactelor, conectorii pot fi desprinși ușor și repede. Datorită unui element suplimentar de blocare, după desprindere, dispozitivul de deblocare a contactelor nu cade de pe carcasa conectorilor.

Înapoi în sus

Înapoi la Prezentare generală
Informații suplimentare

PHOENIX CONTACT SRL

Floreasca Business Park
Calea Floreasca 169 A,
Corp A, Etaj 8,
București, România,
RO-014459
0040 21 350 88 12
0040 21 350 88 13

Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere