Componente tehnologice PROFINET

Componente tehnologice PROFINET

Conectare rapidă și simplă

Tehnologie consacrată în practică pentru integrarea PROFINET în dispozitivele și soluțiile dvs. de automatizare.

Bazați-vă la implementarea interfețelor PROFINET pe componentele tehnologiei Phoenix Contact. Aici găsiți interfețe performante pentru dispozitive precum interfețe complexe PROFINET Controller și profile PROFINET, PROFIsafe și PROFIdrive.

Avantajele dvs.

  • Implementare simplă - funcționabilă direct pe sistemele de operare suportate
  • Certificare rapidă pentru dispozitivul dvs. datorită software-ului precertificat
  • Performanță înaltă și stabilitate prin Conformance Class C și clasa de sarcină de rețea 3
  • Service cuprinzătoare și susținere competentă prin experții PROFINET

Stack-uri de comunicare PROFINET utilizabile imediat

Grafică PROFINET stack  

PROFINET SDK, implementarea optimă de la PROFINET

Phoenix Contact oferă Software Development Toolkits (SDK) pentru multe arhitecturi CPU și sisteme de operare în timp real. Stackurile sunt disponibile în forma unei biblioteci de obiecte și pentru Windows suplimentar și ca Dynamic Link Library (DLL). Aceasta este compilată și prevăzută cu linkuri pentru combinații specifice din CPU, sisteme de operare și compilere.

Așa economisiți timp prețios la integrarea și certificarea interfeței dvs. PROFINET.

TPS-1 - interfață PROFINET device într-un ASIC

Chip PROFINET  

Single Chip Device Interface pentru PROFINET

PROFINET Device Chip TPS-1 reduce efortul de implementare la un minim absolut.

Obțineți o interfață PROFINET flexibilă și integrată la nivel înalt ca soluție Single Chip la prețul unei interfețe de magistrală de câmp.

Cu kitul de dezvoltare TPS-1 Phoenix Contact vă oferă un set complet de unelte software pentru TPS-1. Kitul de dezvoltare TPS-1 constă din diferite componente, printre altele conține stack-ul de protocol PROFINET al TPS-1.

Descărcare de software

Prin intermediul următorului buton ajungeți în zona de descărcare pentruPROFINET TPS-1 Development Toolkit.

PROFIsafe - comunicare sigură prin PROFINET

Logo PROFIsafe  

PROFIsafe, profilul sigur de comunicare pentru PROFINET

Echipamentele de automatizare orientate pe siguranță cu o interfață PROFINET au nevoie de un strat de comunicare suplimentar pentru o comunicare sigură prin PROFINET.

Phoenix Contact oferă pentru clasa de dispozitive PROFINET controlere și dispozitive straturi de siguranță proprii certificate PROFIsafe V2 și F-Host și PROFIsafe V2 F-Device.

PROFIdrive - profilul modular de propulsie pentru PROFINET

Logo PROFIdrive  

Profil dispozitiv PROFIdrive

PROFIdrive este un profil de dispozitiv structurat modular pentru toți producătorii pentru dispozitive de propulsie pe baza comunicării PROFIBUS sau PROFINET.

La noi găsiți un PROFIdrive ca strat de dispozitiv pentru soluții cu interfața PROFINET Single Chip Device TPS-1. Profitați de avantajele sistemului: profile de propulsie

  • Profil modular PROFIdrive pentru soluții de propulsii PROFINET cu clase de aplicație AK1, AK3, AK4
  • Implementare simplă și cu economie de timp prin construcția flexibilă a stratului PROFIdrive
  • Precertificat și testat cu un tester de profil PROFIdrive precum și aplicații de test SIMOTION

PHOENIX CONTACT
Software GmbH

+49 52 61/93 73-0

Langenbruch 6
D-32657 Lemgo

Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere