Carcase multifuncționale ME-PLC

Carcase multifuncționale ME-PLC

Sistem de carcase pentru controlere

Efort minim de cablare cu tehnologie pre-asamblată de conectare frontală și conector instalat pe șină DIN

Căutare în Carcase multifuncționale ME-PLC

Afişează toate produsele din această categorie

Sistemul de carcase ME-PLC este ideal pentru aplicațiile cu necesar mare de spațiu de instalare și cu tehnologie de conectare dispusă în partea din față. În combinație cu o suprafață mare de montaj a cablajului imprimat și cu conectorii magistrală cu instalare pe șină, acest sistem de carcase oferă o funcționalitate înaltă pentru diferite aplicații

Avantajele dvs.:

  • Conectare simplă, datorită tehnologiei de conectare din zona frontală
  • Dimensiunile generoase ale carcasei asigură mult spațiu pe cablajul imprimat
  • Conectorii magistrală cu instalare pe șină pentru configurarea individuală a cablajului imprimat
  • Adaptare optimă la cerințele dispozitivului, grație diferitelor variante de capace
  • Economie de timp prin montarea rapidă și simplă

Conexiune frontală plug-in

Conexiune frontală plug-in  

Conexiune frontală plug-in, prin intermediul modulelor rabatabile de conectare

Sistemul oferă posibilități confortabile de conectare, prin modulele rabatabile de tehnologie de conectare.

  • Tehnologie de conectare poziționată în zona frontală
  • Conectare și deconectare simple, datorită tehnologiei cu pârghie
  • Pre-asamblat complet cu conexiune push-in cu arc, pentru până la 36 poli

Conector magistrală cu instalare pe șină

Conector magistrală cu instalare pe șină  

Conector pentru instalare pe șină DIN, pentru comunicații modul-la-modul

Combinați carcasa pentru echipament electronic ME PLC cu două variante diferite pentru cea mai mare flexibilitate. Ambele variante sunt livrate ca set de montare, adică fără cablaj imprimat și neasamblate. Astfel, designul personalizat și orientat spre aplicație a cablajului imprimat poate fi ușor integrat. În acest fel obțineți funcționalitatea de care aveți nevoie pentru aplicația dvs.

  • 50 poli pe șină DIN și 40 poli în dispozitiv
  • 10 poli pe șină DIN și 10 poli în dispozitiv

Spațiu amplu

Spațiu amplu în carcasă  

Dimensiunile mari asigură un spațiu amplu

Dimensiunile mari și modelele universale de acoperire vă oferă mult spațiu la proiectarea configurațiilor cablajelor dvs. imprimate.

  • Dimensiuni: L x H x A: 40 x 180 x 145 mm
  • Spațiu amplu pentru echipamentele dvs. electronice individuale
  • Modele universale de acoperire

 

Afișare optică a semnalelor

Fibră optică  

Afișare optică a semnalelor

Fibrele optice HS LC pentru carcasele de echipament electronic sunt disponibile în diferite tipuri de design. La cerere, vă oferim și prelucrarea necesară a carcaselor pentru echipament electronic, sub forma serviciilor de asistență.

  • Fibrele optice sunt optimizate pentru carcase de echipament electronic
  • Montarea simplă pe cablaj imprimat, prin intermediul fișelor de siguranță adaptoare cu cursor
  • Stabilitate ESD

PHOENIX CONTACT SRL

Floreasca Business Park
Calea Floreasca 169 A,
Corp A, Etaj 8,
București, România,
RO-014459
0040 21 350 88 12
0040 21 350 88 13

Configurator

Configurați-vă produsele și soluțiile pentru aplicația dumneavoastră individuală.

Carcase echipament electronic

Serviciu


Carcase multifuncționale ME-PLC

Carcase echipament electronic multifuncționale pentru controlere complexe.

Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere